正しい使い方 ここがポイント!
SHNRS-M6の材質・仕上げ
| SHNRS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
用途
屋外設備の盗難防止/機器・装置の分解・いたずら防止/セキュリティー対策/安全対策SHNRS-M6の特長
- 市販の工具で取りつけ可能な盗難防止ナット。工具の持ちかえが不要なため、取りつけ作業工数を削減できます。

- 取りはずしには専用工具SKWSKWが必要です。市販の工具では、カバーナットしかはずせません。ベースナットはスパナ、プライヤなどで取りはずすことが困難な形状です。

- ベースナットの形状を変えた、お客さまオリジナルの盗難防止ナットも製作可能です。
使用例
SUS304製で錆びにくく、トラックのバッテリーやエアコンの室外機など屋外の構造物の盗難防止に適しています。
*一部トラックのバッテリー締結用ねじのねじピッチは細目です。ねじピッチの詳細は寸法表にてご確認ください。
使用上の注意
盗難防止性が著しく損なわれる可能性がございますので、以下の点に注意してご使用ください。- 平座金やばね座金と併用しないでください。
- ボルトやナットにグリスや油等の潤滑剤を塗らないでください。
- 座面が相手部材に十分接する箇所にご使用ください。
また、取りはずしの際は、取りはずし専用工具SKWがベースナットに完全にはまったことをご確認ください。