正しい使い方 ここがポイント!
寸法・CAD・価格
| 品番 | 適用ナット | D | L | B 二面幅の呼び | Lb 差込角 | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKW-6 | SHNRS-M6 | 19 | 32 | 17 | 9.5 | 42 | 5,480 | 6,028 | カート | 在庫品 |
| SKW-8 | SHNRS-M8 | 22 | 32 | 19 | 9.5 | 53 | 5,480 | 6,028 | カート | 在庫品 |
| SKW-10 | SHNRS-M10 | 27 | 39 | 24 | 12.7 | 93 | 5,480 | 6,028 | カート | 在庫品 |
| SKW-12 | SHNRS-M12 | 29.5 | 41 | 24 | 12.7 | 106 | 5,480 | 6,028 | カート | 在庫品 |
| SKW-16 | SHNRS-M16 | 37 | 52 | 32 | 19 | 215 | 5,480 | 6,028 | カート | 在庫品 |
用途
いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし特長
- 盗難防止ナットSHNRS取りはずし専用工具です。