• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ・ボルト

SRBS-M5-40

ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)

Hexalobular Socket (with Pin) Button Head Cap Screws

  • いたずら防止

SRBS-M5-40の形状図

SRBSヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用レンチタイプ 適用ビットタイプ ヘクサロビュラ
穴の番号
No.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
ビット ドライバ
SRBS-M5-40 M5 0.8 40 9.5 2.75 SRX-25 SRXB-25 SRD-6.35 25 20 6.4 1,660 1,826 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

SRBS-M5-40の材質・仕上げ

SRBS
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止
屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策

SRBS-M5-40の特長

  • ヘクサロビュラ穴*1の中央にピンのついたボタンボルト。
  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRXもしくは、専用ビットSRXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

専用レンチSRXがあります。SRX

SRBSヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)

適用ビットSRXBがあります。SRXB

SRBSヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)

専用マグネットドライバSRDがあります。SRD

SRBSヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

いたずら防止ねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

SRBS-M5にはこのような商品があります

SRBSにはこのような商品があります