用途
いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずしSRCB-3の特長
- 十字穴の中央にピンのついたいたずら防止ねじ用のショートビット。
- 専用マグネットドライバSRDや市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。
- ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタSKABAをご使用ください。SKABA
十字穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット
Bits for Cross Recessed (with Pin) Tamper-Resistant Screws
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。