単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | D | d | t | 適用レンチタイプ | 適用ビットタイプ | ヘクサロ ビュラ穴の 番号 No. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビット | ドライバ | |||||||||||||||||||
| SRFXS-M4-8-SET | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 2.3 | 12 | 4.5 | 2.5 | SRX-20 | SRXB-20 | SRD-6.35 | 20 | 10 | 2.2 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SRFXS-M4-8-SETの材質・仕上げ
| SRFXS-SET | |
|---|---|
| ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき) | SUS304相当 |
| ロゼットワッシャ | SUS303 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策/装飾/ねじ頭部の引っかかり防止
SRFXS-M4-8-SETの特長
- ヘクサロビュラ穴*1付き皿ボルトSRFXS(SRFXS)とロゼットワッシャSWAS-RW(SWAS-RW)のセット。
- 皿モミ加工なしでSRFXSを使用できます。
- SRFXSは通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、SWAS-RWとセットで使用することにより、直接SRFXSを工具で挟んで回すことができないため、盗難防止性が向上します。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRXもしくは、専用ビットSRXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。