• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ

SRFXS-M4-16

ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)

Flat Head Screws with Hexalobular Socket and Pin

  • いたずら防止

SRFXS-M4-16の形状図

SRFXSヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用レンチタイプ 適用ビットタイプ ヘクサロ
ビュラ穴の
番号 No.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
ビット ドライバ
SRFXS-M4-16 M4 0.7 16 8 2.3 SRX-20 SRXB-20 SRD-6.35 20 10 1.6 750 825 CAD カート カート 在庫品
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
SRFXS-M4-16の材質・仕上げ

SRFXS
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止
屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策

SRFXS-M4-16の特長

  • ヘクサロビュラ穴*1の中央にピンのついた皿ボルト。
  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRXもしくは、専用ビットSRXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

皿ねじ用の座金SWAS-RWがあります。SWAS-RW

SRFXSヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)

専用レンチSRXがあります。SRX

SRFXSヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)

適用ビットSRXBがあります。SRXB

SRFXSヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)

専用マグネットドライバSRDがあります。SRD

SRFXSヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

いたずら防止ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

SRFXS-M4にはこのような商品があります

SRFXSにはこのような商品があります