寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | B | 適用六角穴ねじ | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
数量(個) | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRHS | SRHFS | |||||||
| SRHB-2 | 2 | SRHS-M3 | SRHFS-M3 | 4.81 | 1,430 | 1,573 | カート | 在庫品 |
| SRHB-2.5 | 2.5 | SRHS-M4 | SRHFS-M4 | 4.93 | 1,430 | 1,573 | カート | 在庫品 |
| SRHB-3 | 3 | SRHS-M5 | SRHFS-M5 | 4.85 | 1,430 | 1,573 | カート | 在庫品 |
| SRHB-4 | 4 | SRHS-M6 | SRHFS-M6 | 6.31 | 1,430 | 1,573 | カート | 在庫品 |
| SRHB-5 | 5 | - | SRHFS-M8 | 5.51 | 1,430 | 1,573 | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHB-6 | 6 | - | SRHFS-M10 | 5.98 | 1,430 | 1,573 | カート | 実働5日目出荷 |
用途
いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし特長
- 六角穴の中央にピンのついたいたずら防止ねじSRHSSRHFS専用のショートビット。
- 専用マグネットドライバSRDや市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。
- トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、いたずら防止ねじのトルク管理が可能です。
- ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタSKABAをご使用ください。SKABA
使用例