寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | t min. | 適用レンチ | 適用ビットタイプ | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビット | ドライバ | |||||||||||||||
| SRHSET-M6-8 | M6 | 1 | 8 | 3.0 | 3.5 | SRH-4 | SRHB-4 | SRD-6.35 | 10 | 0.98 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRHSET-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 3.0 | 3.5 | SRH-4 | SRHB-4 | SRD-6.35 | 10 | 1.3 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRHSET-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 3.0 | 3.5 | SRH-4 | SRHB-4 | SRD-6.35 | 10 | 1.62 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRHSET-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 3.0 | 3.5 | SRH-4 | SRHB-4 | SRD-6.35 | 10 | 2.3 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SRHSET | |
|---|---|
| 本体 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策
特長
- 六角穴の中央にピンのついた止めねじ。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRHもしくは、専用ビットSRHBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。