寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 取りはずし専用 工具 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SROS-M3-5 | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 2 | SROT-410 | 20 | 0.49 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SROS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2 | SROT-410 | 20 | 0.53 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SROS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2 | SROT-410 | 20 | 0.61 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SROS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2 | SROT-410 | 20 | 0.69 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SROS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 2 | SROT-410 | 20 | 0.77 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SROS-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 2 | SROT-410 | 20 | 0.94 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SROS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50相当 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策
特長
- 取りつけは市販のマイナスドライバでできますが、取りはずしはできません。
- 取りはずしには専用ドライバSROTをご使用ください。