• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ

SROS-M4-25

ワンサイドなべ小ねじ

One Side Pan Head Machine Screw

  • いたずら防止
  • 装飾

SROS-M4-25の形状図

SROSワンサイドなべ小ねじ寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 取りはずし専用
工具
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SROS-M4-25 M4 0.7 25 7 2.6 SROT-410 20 2.5 800 880 CAD カート カート 在庫品
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
SROS-M4-25の材質・仕上げ

SROS
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策

SROS-M4-25の特長

  • 取りつけは市販のマイナスドライバでできますが、取りはずしはできません。
  • 取りはずしには専用ドライバSROTをご使用ください。

関連商品

取りはずしには専用ドライバSROTをご使用ください。
SROT

SROSワンサイドなべ小ねじ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

いたずら防止ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

SROS-M4にはこのような商品があります

SROSにはこのような商品があります