• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ

SRP-M5-TZB-ALK

十字穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき)

Cross Recessed (with Pin) Pan Head Machine Screws with Nylon Patch

  • ゆるみ止め
  • いたずら防止

形状図

SRP-TZB-ALK十字穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
L
すべて
10
16
20

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 適用ビット 適用マグネット
ドライバ
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SRP-M5-10-TZB-ALK M5 0.8 10 9 3.3 2 SRCB-2 SRD-6.35 20 2.25 1,200 1,320 CAD カート カート 非在庫品
SRP-M5-16-TZB-ALK M5 0.8 16 9 3.3 2 SRCB-2 SRD-6.35 20 2.97 1,200 1,320 CAD カート カート 非在庫品
SRP-M5-20-TZB-ALK M5 0.8 20 9 3.3 2 SRCB-2 SRD-6.35 20 3.43 1,200 1,320 CAD カート カート 非在庫品
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
材質・仕上げ

SRP-TZB-ALK
本体 スティール
三価クロメート
ナイロン溶着 ナイロン11
強度区分 4.8相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止
屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策
ねじの戻り止め・脱落防止

特長

  • 十字穴の中央にピンのついたなべ小ねじ。
  • ナイロン溶着つき。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRCBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

関連商品

適用ビットSRCBがあります。SRCB

SRP-TZB-ALK十字穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき)

専用マグネットドライバSRDがあります。SRD

SRP-TZB-ALK十字穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

いたずら防止ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

SRP-TZB-ALKにはこのような商品があります

いたずら防止ねじにはこのような商品があります