寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 適用ビット | 適用マグネット ドライバ |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRP-M4-6-TZB | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 2.6 | 2 | SRCB-2 | SRD-6.35 | 20 | 0.97 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRP-M4-10-TZB | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.6 | 2 | SRCB-2 | SRD-6.35 | 20 | 1.24 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRP-M4-16-TZB | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.6 | 2 | SRCB-2 | SRD-6.35 | 20 | 1.67 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SRP-TZB | |
|---|---|
| 本体 | スティール 三価クロメート |
| 強度区分 | 4.8相当 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策
特長
- 十字穴の中央にピンのついたなべ小ねじ。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRCBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。