• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ

SRP-M5-10-TZB

十字穴付きなべ小ねじ(ピンつき)

Cross Recessed (with Pin) Pan Head Machine Screws

  • いたずら防止

SRP-M5-10-TZBの形状図

SRP-TZB十字穴付きなべ小ねじ(ピンつき)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 適用ビット 適用マグネット
ドライバ
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SRP-M5-10-TZB M5 0.8 10 9 3.3 2 SRCB-2 SRD-6.35 20 2.25 800 880 CAD カート カート 在庫品
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
SRP-M5-10-TZBの材質・仕上げ

SRP-TZB
本体 スティール
三価クロメート
強度区分 4.8相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止
屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策

SRP-M5-10-TZBの特長

  • 十字穴の中央にピンのついたなべ小ねじ。
  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRCBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

関連商品

適用ビットSRCBがあります。SRCB

SRP-TZB十字穴付きなべ小ねじ(ピンつき)

専用マグネットドライバSRDがあります。SRD

SRP-TZB十字穴付きなべ小ねじ(ピンつき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

いたずら防止ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

SRP-M5-TZBにはこのような商品があります

SRP-TZBにはこのような商品があります