単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | t | 適用ビット | 適用マグネットドライバ | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRTRS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.7 | 1.65 | 0.95 | SRTRB-3 | SRD-6.35 | 10 | 0.52 | 990 | 1,089 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SRTRS-M3-8の材質・仕上げ
| SRTRS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50相当 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策
SRTRS-M3-8の特長
- 穴が三角形のボタンボルト。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRTRBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。