寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | t | 適用ビット | 適用マグネットドライバ | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRTRS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 9.5 | 2.75 | 1.5 | SRTRB-5 | SRD-6.35 | 10 | 2.1 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRTRS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 9.5 | 2.75 | 1.5 | SRTRB-5 | SRD-6.35 | 10 | 2.4 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRTRS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 9.5 | 2.75 | 1.5 | SRTRB-5 | SRD-6.35 | 10 | 2.9 | 1,640 | 1,804 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRTRS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 9.5 | 2.75 | 1.5 | SRTRB-5 | SRD-6.35 | 10 | 3.4 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRTRS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 9.5 | 2.75 | 1.5 | SRTRB-5 | SRD-6.35 | 10 | 4.1 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SRTRS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50相当 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策
特長
- 穴が三角形のボタンボルト。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRTRBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。