• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ・ボルト

SRTRS-M6

トライアングル穴付きボタンボルト

Triangular Socket Button Head Cap Screws

  • いたずら防止

形状図

SRTRSトライアングル穴付きボタンボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
L
すべて
8
10
12
16
20
25

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 t 適用ビット 適用マグネットドライバ 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SRTRS-M6-8 M6 1 8 10.5 3.3 1.8 SRTRB-6 SRD-6.35 10 2.5 1,750 1,925 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRTRS-M6-10 M6 1 10 10.5 3.3 1.8 SRTRB-6 SRD-6.35 10 2.9 1,750 1,925 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRTRS-M6-12 M6 1 12 10.5 3.3 1.8 SRTRB-6 SRD-6.35 10 3.3 1,750 1,925 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRTRS-M6-16 M6 1 16 10.5 3.3 1.8 SRTRB-6 SRD-6.35 10 4.1 1,960 2,156 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRTRS-M6-20 M6 1 20 10.5 3.3 1.8 SRTRB-6 SRD-6.35 10 4.9 2,130 2,343 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRTRS-M6-25 M6 1 25 10.5 3.3 1.8 SRTRB-6 SRD-6.35 10 5.9 2,420 2,662 CAD カート カート 実働5日目出荷
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SRTRS
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策

特長

  • 穴が三角形のボタンボルト。
  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRTRBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

関連商品

取りつけ・取りはずしには専用ビットSRTRBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
SRTRB

SRTRSトライアングル穴付きボタンボルト

専用マグネットドライバSRD
SRD

SRTRSトライアングル穴付きボタンボルト


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

いたずら防止ねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

SRTRSにはこのような商品があります

いたずら防止ねじ・ボルトにはこのような商品があります