寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 適用ボルト
|
適用ボルト
|
L | B | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRWB-1 | - | SRWFS-M2 | 25.4 | 6.35 | 4.7 | 1,350 | 1,485 | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWB-2 | SRWS-M3 | SRWFS-M3 | 25.4 | 6.35 | 4.8 | 1,350 | 1,485 | カート | 在庫品 |
| SRWB-4 | SRWS-M4 | SRWFS-M4 | 25.4 | 6.35 | 5.2 | 1,350 | 1,485 | カート | 在庫品 |
| SRWB-5 | SRWS-M5 | SRWFS-M5 | 25.4 | 6.35 | 5.6 | 1,350 | 1,485 | カート | 在庫品 |
| SRWB-6 | - | SRWFS-M6 | 25.4 | 6.35 | 6.2 | 1,350 | 1,485 | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWB-7 | - | SRWFS-M8 | 25.4 | 6.35 | 6.6 | 1,350 | 1,485 | カート | 実働5日目出荷 |
用途
いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし特長
- トライウィングなべ小ねじSRWSSRWFS専用ビットです。専用マグネットドライバSRDと組み合わせてご使用ください。