寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用ビット | 適用マグネットドライバ | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRWFS-M2-5 | M2 | 0.4 | 5 | 3.8 | 1.2 | SRWB-1 | SRD-6.35 | 10 | 0.16 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRWFS-M2-6 | M2 | 0.4 | 6 | 3.8 | 1.2 | SRWB-1 | SRD-6.35 | 10 | 0.18 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRWFS-M2-8 | M2 | 0.4 | 8 | 3.8 | 1.2 | SRWB-1 | SRD-6.35 | 10 | 0.21 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
SRWFS | |
---|---|
本体 | SUS304相当 |
強度区分 | A2-50相当 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策
特長
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRWBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。