真空 /材質2:ハステロイ相当
選定条件
- 材質2ハステロイ相当
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(ハステロイ C-276相当 / ガス抜き穴つき) | 六角穴付きボルト(ハステロイ C-22相当 / ガス抜き穴つき) | |||||||
| 品番 | SVSH-C276 | SVSH-C22 | |||||||
| 特長 | 耐薬品 | 耐薬品 | |||||||
| 価格(税別) | お問い合わせ | お問い合わせ | |||||||
| 材質 | ハステロイ相当 | ハステロイ相当 | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SVSH-M3-C276 SVSH-M4-C276 SVSH-M5-C276 SVSH-M6-C276 SVSH-M8-C276 | SVSH-M3-C22 SVSH-M4-C22 SVSH-M5-C22 SVSH-M6-C22 SVSH-M8-C22 |