120 真空
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)120
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角支柱(ガス抜き穴つき) | 六角支柱(ガス抜き穴つき) | |||||||
| 品番 | SHVAS-M6-120 | SHVAS-M8-120 | |||||||
| 特長 | ステンレス製 片側おねじ・片側めねじ |
ステンレス製 片側おねじ・片側めねじ |
|||||||
| 価格(税別) | 1,450円~ | 1,860円~ | |||||||
| 材質 | SUS304 | SUS304 | |||||||
| ねじの呼び | M6 | M8 | |||||||
| ねじ長さ | 120 | 120 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |