真空 /ねじ・部品:カバーキャップ
選定条件
- ねじ・部品を選ぶカバーキャップ
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | カバーキャップ | カバーキャップ | カバーキャップ(PTFE) | カバーキャップ用ボルト | |||||
| 品番 | SCAP-AL | SCAP-CE | SCAP-PT | SNCPS | |||||
| 特長 | 低アウトガス 耐蝕 |
耐熱 耐薬品 電気絶縁性 |
耐薬品 | カバーキャップ用 | |||||
| 価格(税別) | 510円~ | 3,820円~ | 1,390円~ | 330円~ | |||||
| 材質 | A5056 | Al2O3 (アルミナ99.5%) | PTFE(四ふっ化エチレン) | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||
| 表面処理 | - | - | - | - | |||||
| ねじの呼び | M5 ~ M16 | M5 ~ M16 | M5 ~ M16 | M3 ~ M10 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SCAP-10-AL SCAP-3-AL SCAP-4-AL SCAP-5-AL SCAP-6-AL SCAP-8-AL | SCAP-10-CE SCAP-3-CE SCAP-4-CE SCAP-5-CE SCAP-6-CE SCAP-8-CE | SCAP-10-PT SCAP-3-PT SCAP-4-PT SCAP-5-PT SCAP-6-PT SCAP-8-PT | SNCPS-M10 SNCPS-M3 SNCPS-M4 SNCPS-M5 SNCPS-M6 SNCPS-M8 |