26.7 真空
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)26.7
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | ||||||||
| 品番 | SCSS-M10-25-VR | ||||||||
| 特長 | 固定用 完全ボール |
||||||||
| 価格(税別) | 1,110円~ | ||||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||||
| ねじの呼び | M10 | ||||||||
| ねじ長さ | 26.7 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ |