M16 真空
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM16
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | カバーキャップ | カバーキャップ | カバーキャップ(PTFE) | ||||||
| 品番 | SCAP-10-AL | SCAP-10-CE | SCAP-10-PT | ||||||
| 特長 | 低アウトガス 耐蝕 |
耐熱 耐薬品 電気絶縁性 |
耐薬品 | ||||||
| 価格(税別) | 590円~ | 6,380円~ | 2,000円~ | ||||||
| 材質 | A5056 | Al2O3 (アルミナ99.5%) | PTFE(四ふっ化エチレン) | ||||||
| 表面処理 | - | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M16 | M16 | M16 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SCAP-10-AL | SCAP-10-CE | SCAP-10-PT |