M5 真空
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM5
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | カバーキャップ | カバーキャップ | カバーキャップ(PTFE) | カバーキャップ用ボルト |
| 品番 | SCSS-M5-12-VR | SCSS-M5-20-VR | SCSS-M5-8-VF | SCSS-M5-12-VF | SCSS-M5-20-VF | SCAP-3-AL | SCAP-3-CE | SCAP-3-PT | SNCPS-M5 |
| 特長 | 固定用 完全ボール |
固定用 完全ボール |
固定用 平面ボール |
固定用 平面ボール |
固定用 平面ボール |
低アウトガス 耐蝕 |
耐熱 耐薬品 電気絶縁性 |
耐薬品 | カバーキャップ用 |
| 価格(税別) | 720円~ | 810円~ | 770円~ | 830円~ | 890円~ | 510円~ | 3,820円~ | 1,390円~ | 360円~ |
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | A5056 | Al2O3 (アルミナ99.5%) | PTFE(四ふっ化エチレン) | SUSXM7 (SUS304相当) |
| 表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ねじの呼び | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | SCSS-M5-12-VR | SCSS-M5-20-VR | SCSS-M5-8-VF | SCSS-M5-12-VF | SCSS-M5-20-VF | SCAP-3-AL | SCAP-3-CE | SCAP-3-PT | SNCPS-M5-10 SNCPS-M5-12 SNCPS-M5-16 SNCPS-M5-20 |
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き脱落防止ねじ(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) | ||||||||
| 品番 | SSC-M5-UCL | ||||||||
| 特長 | 脱落防止・紛失防止 クリーン洗浄・クリーン梱包済み |
||||||||
| 価格(税別) | 200円~ | ||||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||||
| 表面処理 | - | ||||||||
| ねじの呼び | M5 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SSC-M5-10-UCL SSC-M5-12-UCL SSC-M5-16-UCL SSC-M5-20-UCL SSC-M5-25-UCL SSC-M5-8-UCL |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質