90 真空
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)90
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角支柱(ガス抜き穴つき) | 六角支柱(ガス抜き穴つき) | 六角支柱(ガス抜き穴つき) | ||||||
| 品番 | SHVAS-M5-90 | SHVAS-M6-90 | SHVAS-M8-90 | ||||||
| 特長 | ステンレス製 片側おねじ・片側めねじ |
ステンレス製 片側おねじ・片側めねじ |
ステンレス製 片側おねじ・片側めねじ |
||||||
| 価格(税別) | 1,010円~ | 1,300円~ | 1,620円~ | ||||||
| 材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | ||||||
| ねじの呼び | M5 | M6 | M8 | ||||||
| ねじ長さ | 90 | 90 | 90 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |