寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Db | B | d | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCSS-M5-8-VF | 8 | M5 | 0.8 | 3 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M5-12-VF | 12 | M5 | 0.8 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M5-20-VF | 20 | M5 | 0.8 | 3 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M6-10-VF | 10 | M6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M6-16-VF | 16 | M6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M6-20-VF | 20 | M6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3.4 | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M6-25-VF | 25 | M6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M8-10-VF | 10 | M8 | 1.25 | 5.5 | 4 | 2 | 2.5 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M8-12-VF | 12 | M8 | 1.25 | 5.5 | 4 | 2 | 3.2 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M8-20-VF | 20 | M8 | 1.25 | 5.5 | 4 | 2 | 5.7 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M8-25-VF | 25 | M8 | 1.25 | 5.5 | 4 | 2 | 7.7 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M8-30-VF | 30 | M8 | 1.25 | 5.5 | 4 | 2 | 9 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M10-16-VF | 16 | M10 | 1.5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M10-20-VF | 20 | M10 | 1.5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M10-25-VF | 25 | M10 | 1.5 | 7 | 5 | 3 | 9.5 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M10-35-VF | 35 | M10 | 1.5 | 7 | 5 | 3 | 11 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
材質・仕上げ
| SCSS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| ボール | SUS440C(硬度55-60HRC) 薄膜フッ素コーティング |
用途
ワークの固定・位置決め/真空装置/FPD製造装置/半導体製造装置特長
- FPD製造装置・半導体製造装置など、真空装置・真空容器内のワークの固定に。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- 薄膜フッ素コーティングにより、クリーン洗浄後でもボールの潤滑性を高めています。
- ガス抜き穴とガス抜き溝が、装置内に溜まったガスを排出しやすくします。
- SCSS-VRは完全ボールによる点接触でワークを確実に固定。
- SCSS-VFは平面ボールによる面接触。ワークを傷つけません。ボールは9°までフレキシブルに回転。相手が傾斜面でも確実にクランプします。