寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-M3-5-PC | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 0.67 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-6-PC | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 0.71 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-8-PC | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 0.8 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-10-PC | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 0.88 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-12-PC | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 0.96 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-16-PC | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 1.2 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-5-PC | M4 | 0.7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 20 | 1.4 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-6-PC | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 20 | 1.5 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-8-PC | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 20 | 1.7 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-10-PC | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 20 | 1.8 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-12-PC | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 20 | 2 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-16-PC | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 20 | 2.3 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-20-PC | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 20 | 2.7 | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-25-PC | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 20 | 3.2 | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-6-PC | M5 | 0.8 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 2.2 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-8-PC | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 2.5 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-10-PC | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 2.7 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-12-PC | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 3 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-16-PC | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 3.5 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-20-PC | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 4 | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-25-PC | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 4.8 | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-8-PC | M6 | 1 | 8 | 10 | 6 | 5 | 20 | 4.3 | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-10-PC | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 20 | 4.7 | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-12-PC | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 20 | 5.1 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-16-PC | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 20 | 5.8 | 2,540 | 2,794 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-20-PC | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 20 | 6.5 | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-25-PC | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 20 | 7.6 | 3,120 | 3,432 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-30-PC | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 20 | 8.3 | 3,500 | 3,850 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-12-PC | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 8 | 6 | 10 | 11 | 2,520 | 2,772 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-16-PC | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 10 | 12 | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-20-PC | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 10 | 13 | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-25-PC | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 10 | 15 | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-30-PC | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 10 | 17 | 3,460 | 3,806 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-35-PC | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 10 | 19 | 3,820 | 4,202 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSS-PC | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) 特殊化学研磨処理 |
| 強度区分 | A2-70 |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡特長
- ステンレス製の六角穴付きボルト。
- 特殊化学研磨処理により、表面粗さを改善。アウトガスが極微量です。中真空環境下での使用に最適です。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス