寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | Lm | D1 | L1 | B | dc | d max. | 最大締めつけ トルク*1(N・m) |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC-SVSS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 1.2 | 0.75 | 0.8 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SVSS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 1.2 | 0.75 | 0.88 | 310 | 341 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SVSS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 1.2 | 0.75 | 0.96 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SVSS-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 1.2 | 0.75 | 1.2 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SVSS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SVSS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SVSS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SVSS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SVSS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3.9 | 1.5 | 4.8 | 3 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SVSS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3.9 | 1.5 | 4.8 | 3.5 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SVSS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3.9 | 1.5 | 4.8 | 4 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SVSS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3.9 | 1.5 | 4.8 | 4.8 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SVSS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 2 | 7.2 | 5.1 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SVSS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 2 | 7.2 | 5.8 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SVSS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 2 | 7.2 | 6.5 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SVSS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 2 | 7.2 | 7.6 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SVSS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 2 | 7.2 | 8.3 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SVSS-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 2 | 21 | 12 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SVSS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 2 | 21 | 13 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SVSS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 2 | 21 | 15 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SVSS-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 2 | 21 | 17 | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SVSS-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 2 | 21 | 19 | 670 | 737 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SVSS-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 2 | 21 | 21 | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
材質・仕上げ
| SSC-SVSS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-70 |
用途
保護カバー・点検用カバーの固定CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器/真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡
特長
- ガス抜き穴つきの脱落防止ねじ。
- 六角穴付きボルトタイプ。
- ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
使用上の注意
- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
取りつけ例
カバーにねじ穴を加工して、SSC-SVSSのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSC-SVSSのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSC-SVSSがカバーから抜け落ちることはありません。