• 特殊ねじ
  • 真空

六角穴付き脱落防止ねじ(クリーン洗浄・クリーン梱包済み)

Socket Head Cap Captive Screws - Cleanroom Washed & Packaged

SSC-UCL

  • クリーン
  • 紛失防止

正しい使い方 ここがポイント!

動画はSSCSSC)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

SSC-UCL六角穴付き脱落防止ねじ(クリーン洗浄・クリーン梱包済み)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
4
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L Lm D1 L1 B dc 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SSC-M3-4-UCL M3 0.5 4 2 5.5 3 2.5 2.2 0.6 220 242 CAD カート 在庫品
SSC-M3-6-UCL M3 0.5 6 2 5.5 3 2.5 2.2 0.7 220 242 CAD カート 在庫品
SSC-M3-8-UCL M3 0.5 8 4 5.5 3 2.5 2.2 0.8 220 242 CAD カート 在庫品
SSC-M3-10-UCL M3 0.5 10 4 5.5 3 2.5 2.2 0.88 220 242 CAD カート 在庫品
SSC-M3-12-UCL M3 0.5 12 4 5.5 3 2.5 2.2 0.96 220 242 CAD カート 在庫品
SSC-M3-16-UCL M3 0.5 16 4 5.5 3 2.5 2.2 1.2 220 242 CAD カート 在庫品
SSC-M4-6-UCL M4 0.7 6 3 7 4 3 3 1.4 180 198 CAD カート 在庫品
SSC-M4-8-UCL M4 0.7 8 3 7 4 3 3 1.6 180 198 CAD カート 在庫品
SSC-M4-10-UCL M4 0.7 10 5 7 4 3 3 1.8 180 198 CAD カート 在庫品
SSC-M4-12-UCL M4 0.7 12 5 7 4 3 3 2 180 198 CAD カート 在庫品
SSC-M4-16-UCL M4 0.7 16 5 7 4 3 3 2.3 180 198 CAD カート 在庫品
SSC-M4-20-UCL M4 0.7 20 5 7 4 3 3 2.7 180 198 CAD カート 在庫品
SSC-M5-8-UCL M5 0.8 8 4 8.5 5 4 3.9 2.5 200 220 CAD カート 在庫品
SSC-M5-10-UCL M5 0.8 10 4 8.5 5 4 3.9 2.7 200 220 CAD カート 在庫品
SSC-M5-12-UCL M5 0.8 12 6 8.5 5 4 3.9 3 200 220 CAD カート 在庫品
SSC-M5-16-UCL M5 0.8 16 6 8.5 5 4 3.9 3.5 200 220 CAD カート 在庫品
SSC-M5-20-UCL M5 0.8 20 6 8.5 5 4 3.9 4 200 220 CAD カート 在庫品
SSC-M5-25-UCL M5 0.8 25 6 8.5 5 4 3.9 4.8 200 220 CAD カート 在庫品
SSC-M6-8-UCL M6 1 8 4 10 6 5 4.5 4.4 220 242 CAD カート 在庫品
SSC-M6-10-UCL M6 1 10 4 10 6 5 4.5 4.7 220 242 CAD カート 在庫品
SSC-M6-12-UCL M6 1 12 8 10 6 5 4.5 5.1 220 242 CAD カート 在庫品
SSC-M6-16-UCL M6 1 16 8 10 6 5 4.5 5.8 220 242 CAD カート 在庫品
SSC-M6-20-UCL M6 1 20 8 10 6 5 4.5 6.5 220 242 CAD カート 在庫品
SSC-M6-25-UCL M6 1 25 8 10 6 5 4.5 7.6 220 242 CAD カート 在庫品
SSC-M6-30-UCL M6 1 30 8 10 6 5 4.5 8.3 220 242 CAD カート 在庫品
SSC-M8-8-UCL M8 1.25 8 5 13 8 6 6.3 9 340 374 CAD カート 在庫品
SSC-M8-10-UCL M8 1.25 10 5 13 8 6 6.3 10 300 330 CAD カート 在庫品
SSC-M8-12-UCL M8 1.25 12 5 13 8 6 6.3 11 300 330 CAD カート 在庫品
SSC-M8-16-UCL M8 1.25 16 10 13 8 6 6.3 12 300 330 CAD カート 在庫品
SSC-M8-20-UCL M8 1.25 20 10 13 8 6 6.3 13 300 330 CAD カート 在庫品
SSC-M8-25-UCL M8 1.25 25 10 13 8 6 6.3 15 300 330 CAD カート 在庫品
SSC-M8-30-UCL M8 1.25 30 10 13 8 6 6.3 17 300 330 CAD カート 在庫品
SSC-M8-35-UCL M8 1.25 35 10 13 8 6 6.3 19 300 330 CAD カート 在庫品
SSC-M8-40-UCL M8 1.25 40 10 13 8 6 6.3 21 320 352 CAD カート 在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

SSC-UCL
本体 SUSXM7(SUS304相当)
USC洗浄
強度区分 A2-70

用途

保護カバー・点検用カバーの固定
CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

特長

  • ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
  • CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
  • クリーン洗浄(超音波洗浄)・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。

使用上の注意

  • カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
  • カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

取りつけ例

カバーにねじ穴を加工して、SSC-UCLのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSC-UCLのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSC-UCLがカバーから抜け落ちることはありません。

SSC-UCL六角穴付き脱落防止ねじ(クリーン洗浄・クリーン梱包済み)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

真空を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

真空にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります