• 特殊ねじ
  • 真空

六角穴付き皿ボルト(ガス抜き穴つき)

Hexagon Socket Countersunk Head Screw with Ventilation Hole

SVFCS

  • 真空
  • スペース
  • クリーン

形状図

SVFCS六角穴付き皿ボルト(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B d
max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SVFCS-M3-5 M3 0.5 5 6 1.86 2 1.2 20 0.49 4,640 5,104 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M3-6 M3 0.5 6 6 1.86 2 1.2 20 0.53 4,980 5,478 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M3-8 M3 0.5 8 6 1.86 2 1.2 20 0.61 5,360 5,896 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M3-10 M3 0.5 10 6 1.86 2 1.2 20 0.69 5,700 6,270 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M3-12 M3 0.5 12 6 1.86 2 1.2 20 0.77 6,280 6,908 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M4-6 M4 0.7 6 8 2.48 2.5 1.5 20 1 5,360 5,896 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M4-8 M4 0.7 8 8 2.48 2.5 1.5 20 1.2 5,700 6,270 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M4-10 M4 0.7 10 8 2.48 2.5 1.5 20 1.3 6,000 6,600 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M4-12 M4 0.7 12 8 2.48 2.5 1.5 20 1.5 6,320 6,952 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M4-16 M4 0.7 16 8 2.48 2.5 1.5 20 1.8 6,640 7,304 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M5-8 M5 0.8 8 10 3.1 3 1.5 10 2.2 3,160 3,476 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M5-10 M5 0.8 10 10 3.1 3 1.5 10 2.4 3,320 3,652 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M5-12 M5 0.8 12 10 3.1 3 1.5 10 2.7 3,640 4,004 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M5-16 M5 0.8 16 10 3.1 3 1.5 10 3.1 3,810 4,191 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M5-20 M5 0.8 20 10 3.1 3 1.5 10 3.6 4,150 4,565 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M6-10 M6 1 10 12 3.72 4 2 10 3.9 3,640 4,004 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M6-12 M6 1 12 12 3.72 4 2 10 4.3 3,810 4,191 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M6-16 M6 1 16 12 3.72 4 2 10 4.9 4,150 4,565 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M6-20 M6 1 20 12 3.72 4 2 10 5.6 4,630 5,093 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M6-25 M6 1 25 12 3.72 4 2 10 6.5 4,960 5,456 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M8-12 M8 1.25 12 16 4.96 5 2 10 8.9 4,610 5,071 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M8-16 M8 1.25 16 16 4.96 5 2 10 10 4,760 5,236 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M8-20 M8 1.25 20 16 4.96 5 2 10 11 5,350 5,885 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M8-25 M8 1.25 25 16 4.96 5 2 10 13 5,660 6,226 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M8-30 M8 1.25 30 16 4.96 5 2 10 15 6,020 6,622 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SVFCS
本体 SUSXM7(SUS304相当)

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。

SVFCS六角穴付き皿ボルト(ガス抜き穴つき)


カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVFCS六角穴付き皿ボルト(ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

真空を他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

真空にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります