• 特殊ねじ
  • 真空

六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

Vented Socket Head Cap Screws - Chemical Polish

SVSS-PC

  • 真空
  • クリーン
  • 低アウトガス

形状図

SVSS-PC六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
L
すべて
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
60

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B d max. 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SVSS-M3-5-PC M3 0.5 5 5.5 3 2.5 1.2 20 0.67 4,860 5,346 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M3-6-PC M3 0.5 6 5.5 3 2.5 1.2 20 0.71 5,160 5,676 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M3-8-PC M3 0.5 8 5.5 3 2.5 1.2 20 0.8 5,700 6,270 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M3-10-PC M3 0.5 10 5.5 3 2.5 1.2 20 0.88 5,980 6,578 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M3-12-PC M3 0.5 12 5.5 3 2.5 1.2 20 0.96 6,460 7,106 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M3-14-PC M3 0.5 14 5.5 3 2.5 1.2 20 1.1 6,800 7,480 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M3-15-PC M3 0.5 15 5.5 3 2.5 1.2 20 1.2 7,280 8,008 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M3-16-PC M3 0.5 16 5.5 3 2.5 1.2 20 1.2 7,280 8,008 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M3-18-PC M3 0.5 18 5.5 3 2.5 1.2 20 1.3 7,660 8,426 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-5-PC M4 0.7 5 7 4 3 1.5 20 1.4 5,660 6,226 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-6-PC M4 0.7 6 7 4 3 1.5 20 1.5 5,940 6,534 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-8-PC M4 0.7 8 7 4 3 1.5 20 1.7 6,480 7,128 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-10-PC M4 0.7 10 7 4 3 1.5 20 1.8 6,740 7,414 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-12-PC M4 0.7 12 7 4 3 1.5 20 2 7,020 7,722 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-14-PC M4 0.7 14 7 4 3 1.5 20 2.1 7,380 8,118 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-15-PC M4 0.7 15 7 4 3 1.5 20 2.2 7,820 8,602 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-16-PC M4 0.7 16 7 4 3 1.5 20 2.3 7,820 8,602 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-18-PC M4 0.7 18 7 4 3 1.5 20 2.5 8,100 8,910 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-20-PC M4 0.7 20 7 4 3 1.5 20 2.7 8,100 8,910 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-22-PC M4 0.7 22 7 4 3 1.5 20 2.9 8,520 9,372 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-25-PC M4 0.7 25 7 4 3 1.5 20 3.2 9,180 10,098 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-30-PC M4 0.7 30 7 4 3 1.5 10 3.7 5,100 5,610 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-35-PC M4 0.7 35 7 4 3 1.5 10 4.2 5,670 6,237 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-6-PC M5 0.8 6 8.5 5 4 1.5 10 2.2 3,360 3,696 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-8-PC M5 0.8 8 8.5 5 4 1.5 10 2.5 3,390 3,729 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-10-PC M5 0.8 10 8.5 5 4 1.5 10 2.7 3,570 3,927 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-12-PC M5 0.8 12 8.5 5 4 1.5 10 3 3,850 4,235 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-14-PC M5 0.8 14 8.5 5 4 1.5 10 3.3 4,050 4,455 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-15-PC M5 0.8 15 8.5 5 4 1.5 10 3.5 4,090 4,499 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-16-PC M5 0.8 16 8.5 5 4 1.5 10 3.5 4,090 4,499 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-18-PC M5 0.8 18 8.5 5 4 1.5 10 3.9 4,300 4,730 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-20-PC M5 0.8 20 8.5 5 4 1.5 10 4 4,390 4,829 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-22-PC M5 0.8 22 8.5 5 4 1.5 10 4.5 4,610 5,071 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-25-PC M5 0.8 25 8.5 5 4 1.5 10 4.8 4,810 5,291 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-30-PC M5 0.8 30 8.5 5 4 1.5 10 5.6 5,280 5,808 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-35-PC M5 0.8 35 8.5 5 4 1.5 10 6.3 5,870 6,457 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-40-PC M5 0.8 40 8.5 5 4 1.5 10 7.1 7,010 7,711 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-8-PC M6 1 8 10 6 5 2 10 4.3 4,170 4,587 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-10-PC M6 1 10 10 6 5 2 10 4.7 4,320 4,752 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-12-PC M6 1 12 10 6 5 2 10 5.1 4,440 4,884 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-14-PC M6 1 14 10 6 5 2 10 5.5 4,670 5,137 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-15-PC M6 1 15 10 6 5 2 10 5.8 4,850 5,335 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-16-PC M6 1 16 10 6 5 2 10 5.8 4,850 5,335 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-18-PC M6 1 18 10 6 5 2 10 6.4 5,100 5,610 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-20-PC M6 1 20 10 6 5 2 10 6.5 5,520 6,072 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-22-PC M6 1 22 10 6 5 2 10 7.2 5,800 6,380 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-25-PC M6 1 25 10 6 5 2 10 7.6 5,790 6,369 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-30-PC M6 1 30 10 6 5 2 10 8.3 6,190 6,809 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-35-PC M6 1 35 10 6 5 2 10 9.9 6,850 7,535 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-40-PC M6 1 40 10 6 5 2 10 11 7,540 8,294 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-45-PC M6 1 45 10 6 5 2 10 12 7,940 8,734 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-50-PC M6 1 50 10 6 5 2 10 13 8,890 9,779 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M8-12-PC M8 1.25 12 13 8 6 2 10 11 6,060 6,666 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M8-16-PC M8 1.25 16 13 8 6 2 10 12 6,330 6,963 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M8-20-PC M8 1.25 20 13 8 6 2 10 13 7,130 7,843 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M8-25-PC M8 1.25 25 13 8 6 2 10 15 7,640 8,404 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M8-30-PC M8 1.25 30 13 8 6 2 10 17 8,050 8,855 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M8-35-PC M8 1.25 35 13 8 6 2 10 19 8,870 9,757 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M8-40-PC M8 1.25 40 13 8 6 2 10 21 9,520 10,472 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M8-45-PC M8 1.25 45 13 8 6 2 10 23 10,700 11,770 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M8-50-PC M8 1.25 50 13 8 6 2 10 25 11,900 13,090 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M8-60-PC M8 1.25 60 13 8 6 2 5 29 8,360 9,196 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M10-16-PC M10 1.5 16 16 10 8 3 5 21 4,090 4,499 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M10-20-PC M10 1.5 20 16 10 8 3 5 23 4,370 4,807 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M10-25-PC M10 1.5 25 16 10 8 3 5 25 4,780 5,258 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M10-30-PC M10 1.5 30 16 10 8 3 5 28 5,050 5,555 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M10-35-PC M10 1.5 35 16 10 8 3 5 30 5,510 6,061 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M10-40-PC M10 1.5 40 16 10 8 3 5 33 5,990 6,589 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M10-45-PC M10 1.5 45 16 10 8 3 5 36 6,330 6,963 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M10-50-PC M10 1.5 50 16 10 8 3 5 39 7,630 8,393 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M10-60-PC M10 1.5 60 16 10 8 3 5 46 10,700 11,770 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M12-30-PC M12 1.75 30 18 12 10 3 5 39 6,420 7,062 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M12-35-PC M12 1.75 35 18 12 10 3 5 43 6,980 7,678 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M12-40-PC M12 1.75 40 18 12 10 3 5 47 7,270 7,997 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M12-45-PC M12 1.75 45 18 12 10 3 5 50 7,790 8,569 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M12-50-PC M12 1.75 50 18 12 10 3 5 55 8,330 9,163 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M12-60-PC M12 1.75 60 18 12 10 3 5 63 12,000 13,200 CAD カート カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SVSS-PC
本体 SUSXM7(SUS304相当)
特殊化学研磨処理
強度区分 A2-70

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • 特殊化学研磨処理により、表面粗さを改善。アウトガスが極微量です。中真空環境下での使用に最適です。
  • ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスはSVSS-PCで、キリ穴に溜まったガスはSWAS-VF-PCで排出します。SWAS-VF-PC

SVSS-PC六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)


カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVSS-PC六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)


関連商品

キリ穴部のガス抜きにはSWAS-VF-PCをご利用ください。
SWAS-VF-PC

SVSS-PC六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

真空を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

真空にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります