公開日:2026年09月29日
アクチュエータブラケット 2軸(X-Z軸)用の特長・使用事例
アクチュエータブラケット2軸(X-Z軸)

アクチュエータブラケットの特長・導入メリット
1. 設計・加工・調達の手間いらず
取りつけのために必要な設計・加工がすべて不要です。
さらに標準在庫品のため、14時までのご注文なら当日出荷いたします。 届いてすぐに組みつけ可能で、アクチュエータ導入の手間・時間を大幅に削減します。
さらに標準在庫品のため、14時までのご注文なら当日出荷いたします。 届いてすぐに組みつけ可能で、アクチュエータ導入の手間・時間を大幅に削減します。

2. 安心の品質・精度を保証
3次元測定機による検査体制により、高品質・高精度を保証しています。

3. 仕様に応じたさまざまな取りつけ方法に対応
X軸に対するZ軸取りつけ向きを平行取りつけと
直交取りつけ2種類を標準化。
使用用途に応じて選択が可能です。
直交取りつけ2種類を標準化。
使用用途に応じて選択が可能です。

4. 耐蝕性にすぐれた表面処理
本体には5μm程度の薄膜で膜厚のばらつきが少なく耐蝕性の高い低温黒色クロム処理をしています。

使用事例
アクチュエータのX軸(水平)とZ軸(垂直)の組み合わせ用途に対応。
搬送・移載・充填・組立・印字・検査などの用途に。

商品一覧
アクチュエータブラケット RBXZ
適用アクチュエータ一覧
| THK | IKO | NSK |
|---|---|---|
| SKR26 SKR33 SKR46 |
TE50B TE60B TE86B |
MCL06 MCH06 MCH09 |
商品紹介
直動サポート