寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | W | H | H1 | W1 | W2 | H2 | L | L1 | L2 | C | C1 | Lc | t1 | t2 | t3 | M | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBXZ-40-150-23-25 | 40 | 150 | 23 | 25 | 25 | 80 | 57 | 17 | 30 | 4.5 | 8 | 6.4 | 10 | 10 | 10 | M4 | 1.0 | 8,000 | 8,800 | CAD | カート | 在庫品 |
| RBXZ-40-150-23-30 | 40 | 150 | 23 | 30 | 25 | 80 | 57 | 19.5 | 25 | 4.5 | 8 | 6.4 | 10 | 10 | 10 | M4 | 1.0 | 8,000 | 8,800 | CAD | カート | 在庫品 |
| RBXZ-40-150-33-25 | 40 | 150 | 33 | 25 | 25 | 80 | 57 | 17 | 30 | 4.5 | 8 | 6.4 | 10 | 10 | 10 | M4 | 1.0 | 8,000 | 8,800 | CAD | カート | 在庫品 |
| RBXZ-40-150-33-30 | 40 | 150 | 33 | 30 | 25 | 80 | 57 | 19.5 | 25 | 4.5 | 8 | 6.4 | 10 | 10 | 10 | M4 | 1.0 | 8,000 | 8,800 | CAD | カート | 在庫品 |
| RBXZ-40-150-43-25 | 40 | 150 | 43 | 25 | 25 | 80 | 57 | 17 | 30 | 4.5 | 8 | 6.4 | 10 | 10 | 10 | M4 | 1.0 | 8,000 | 8,800 | CAD | カート | 在庫品 |
| RBXZ-40-150-43-30 | 40 | 150 | 43 | 30 | 25 | 80 | 57 | 19.5 | 25 | 4.5 | 8 | 6.4 | 10 | 10 | 10 | M4 | 1.0 | 8,000 | 8,800 | CAD | カート | 在庫品 |
| RBXZ-40-150-48-25 | 40 | 150 | 48 | 25 | 25 | 80 | 57 | 17 | 30 | 4.5 | 8 | 6.4 | 10 | 10 | 10 | M4 | 1.0 | 8,000 | 8,800 | CAD | カート | 在庫品 |
| RBXZ-40-150-48-30 | 40 | 150 | 48 | 30 | 25 | 80 | 57 | 19.5 | 25 | 4.5 | 8 | 6.4 | 10 | 10 | 10 | M4 | 1.0 | 8,000 | 8,800 | CAD | カート | 在庫品 |
| RBXZ-40-150-53-25 | 40 | 150 | 53 | 25 | 25 | 80 | 57 | 17 | 30 | 4.5 | 8 | 6.4 | 10 | 10 | 10 | M4 | 1.0 | 8,000 | 8,800 | CAD | カート | 在庫品 |
| RBXZ-40-150-53-30 | 40 | 150 | 53 | 30 | 25 | 80 | 57 | 19.5 | 25 | 4.5 | 8 | 6.4 | 10 | 10 | 10 | M4 | 1.0 | 8,000 | 8,800 | CAD | カート | 在庫品 |
| RBXZ-40-150-58-25 | 40 | 150 | 58 | 25 | 25 | 80 | 57 | 17 | 30 | 4.5 | 8 | 6.4 | 10 | 10 | 10 | M4 | 1.0 | 8,000 | 8,800 | CAD | カート | 在庫品 |
| RBXZ-40-150-58-30 | 40 | 150 | 58 | 30 | 25 | 80 | 57 | 19.5 | 25 | 4.5 | 8 | 6.4 | 10 | 10 | 10 | M4 | 1.0 | 8,000 | 8,800 | CAD | カート | 在庫品 |
| RBXZ-50-150-23-30 | 50 | 150 | 23 | 30 | 25 | 80 | 80 | 17.5 | 55 | 4.5 | 8 | 6.4 | 10 | 10 | 10 | M4 | 1.3 | 8,800 | 9,680 | CAD | カート | 在庫品 |
| RBXZ-50-150-33-30 | 50 | 150 | 33 | 30 | 25 | 80 | 80 | 17.5 | 55 | 4.5 | 8 | 6.4 | 10 | 10 | 10 | M4 | 1.3 | 8,800 | 9,680 | CAD | カート | 在庫品 |
| RBXZ-50-150-43-30 | 50 | 150 | 43 | 30 | 25 | 80 | 80 | 17.5 | 55 | 4.5 | 8 | 6.4 | 10 | 10 | 10 | M4 | 1.3 | 8,800 | 9,680 | CAD | カート | 在庫品 |
| RBXZ-50-150-48-30 | 50 | 150 | 48 | 30 | 25 | 80 | 80 | 17.5 | 55 | 4.5 | 8 | 6.4 | 10 | 10 | 10 | M4 | 1.3 | 8,800 | 9,680 | CAD | カート | 在庫品 |
| RBXZ-50-150-53-30 | 50 | 150 | 53 | 30 | 25 | 80 | 80 | 17.5 | 55 | 4.5 | 8 | 6.4 | 10 | 10 | 10 | M4 | 1.3 | 8,800 | 9,680 | CAD | カート | 在庫品 |
| RBXZ-50-150-58-30 | 50 | 150 | 58 | 30 | 25 | 80 | 80 | 17.5 | 55 | 4.5 | 8 | 6.4 | 10 | 10 | 10 | M4 | 1.3 | 8,800 | 9,680 | CAD | カート | 在庫品 |
| RBXZ-50-175-39-30 | 50 | 175 | 39 | 30 | 30 | 100 | 68 | 23 | 30 | 5.6 | 10 | 7.4 | 12 | 12 | 12 | M5 | 1.6 | 9,900 | 10,890 | CAD | カート | 在庫品 |
| RBXZ-50-175-64-30 | 50 | 175 | 64 | 30 | 30 | 100 | 68 | 23 | 30 | 5.6 | 10 | 7.4 | 12 | 12 | 12 | M5 | 1.6 | 9,900 | 10,890 | CAD | カート | 在庫品 |
| RBXZ-60-175-39-30 | 60 | 175 | 39 | 30 | 30 | 100 | 103 | 21 | 74 | 5.6 | 10 | 7.4 | 12 | 12 | 12 | M5 | 2.3 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 在庫品 |
| RBXZ-60-175-64-30 | 60 | 175 | 64 | 30 | 30 | 100 | 103 | 21 | 74 | 5.6 | 10 | 7.4 | 12 | 12 | 12 | M5 | 2.3 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 在庫品 |
| RBXZ-70-150-23-55 | 70 | 150 | 23 | 55 | 25 | 80 | 57 | 17 | 30 | 4.5 | 8 | 6.4 | 10 | 10 | 10 | M4 | 1.4 | 9,900 | 10,890 | CAD | カート | 在庫品 |
| RBXZ-70-150-33-55 | 70 | 150 | 33 | 55 | 25 | 80 | 57 | 17 | 30 | 4.5 | 8 | 6.4 | 10 | 10 | 10 | M4 | 1.4 | 9,900 | 10,890 | CAD | カート | 在庫品 |
| RBXZ-70-150-43-55 | 70 | 150 | 43 | 55 | 25 | 80 | 57 | 17 | 30 | 4.5 | 8 | 6.4 | 10 | 10 | 10 | M4 | 1.4 | 9,900 | 10,890 | CAD | カート | 在庫品 |
| RBXZ-70-150-48-55 | 70 | 150 | 48 | 55 | 25 | 80 | 57 | 17 | 30 | 4.5 | 8 | 6.4 | 10 | 10 | 10 | M4 | 1.4 | 9,900 | 10,890 | CAD | カート | 在庫品 |
| RBXZ-70-150-53-55 | 70 | 150 | 53 | 55 | 25 | 80 | 57 | 17 | 30 | 4.5 | 8 | 6.4 | 10 | 10 | 10 | M4 | 1.4 | 9,900 | 10,890 | CAD | カート | 在庫品 |
| RBXZ-70-150-58-55 | 70 | 150 | 58 | 55 | 25 | 80 | 57 | 17 | 30 | 4.5 | 8 | 6.4 | 10 | 10 | 10 | M4 | 1.4 | 9,900 | 10,890 | CAD | カート | 在庫品 |
| RBXZ-74-196-86-46 | 74 | 196 | 86 | 46 | 46 | 100 | 97 | 29 | 46 | 6.7 | 11 | 9.5 | 15 | 15 | 15 | M6 | 3.3 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 在庫品 |
| RBXZ-85-196-86-46 | 85 | 196 | 86 | 46 | 46 | 100 | 134 | 24 | 100 | 6.7 | 11 | 8.5 | 14 | 14 | 14 | M6 | 4.3 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 在庫品 |
| RBXZ-90-175-39-74 | 90 | 175 | 39 | 74 | 30 | 100 | 68 | 23 | 30 | 5.6 | 10 | 7.4 | 12 | 12 | 12 | M5 | 2.4 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| RBXZ-90-175-64-74 | 90 | 175 | 64 | 74 | 30 | 100 | 68 | 23 | 30 | 5.6 | 10 | 7.4 | 12 | 12 | 12 | M5 | 2.4 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| RBXZ-120-196-86-100 | 120 | 196 | 86 | 100 | 46 | 100 | 97 | 29 | 46 | 6.7 | 11 | 8.5 | 14 | 14 | 14 | M6 | 4.5 | 18,900 | 20,790 | CAD | カート | 在庫品 |
特長
- アクチュエータのX軸(水平)とZ軸(垂直)を組み合わせる際に使用するブラケット。
- THK株式会社(THK)、日本精工株式会社(NSK)、日本トムソン株式会社(IKO)のアクチュエータに対応しています。
- 0.02/100mm以下の直角度を保証しています。
- 鋳鉄製で一体構造のため頑丈です。
材質・仕上げ
| RBXZ | |
|---|---|
| 本体 | FC200 低温黒色クロムメッキ |
取りつけ
使用するアクチュエータと、X軸に対するZ軸の取りつけ向きに応じて、適用アクチュエータ一覧からブラケットを選定してください。
RBXZめねじに使用する六角穴付きボルトの締めつけトルクは表1を参考にしてください。
表1アクチュエータ取りつけ用ねじ締めつけトルク
| ねじの呼び | 締めつけトルク(N・m) |
|---|---|
| M4 | 2.7 |
| M5 | 5.4 |
| M6 | 9.2 |
適用アクチュエータ一覧
| メーカ | 型式 | インナ ブロックタイプ |
ストローク | カバー | Z軸 取りつけ向き |
RBXZ
品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THK | SKR26 | A | 0060 | 0:カバーなし | 平行取りつけ | RBXZ-40-150-48-25 |
| SKR26 | A | 0060 | 0:カバーなし | 直交取りつけ | RBXZ-40-150-48-30 | |
| SKR26 | A | 0060 | 1:カバーつき | 平行取りつけ | RBXZ-70-150-48-55 | |
| SKR26 | A | 0060 | 1:カバーつき | 直交取りつけ | RBXZ-50-150-48-30 | |
| SKR26 | A | 0110 | 0:カバーなし | 平行取りつけ | RBXZ-40-150-33-25 | |
| SKR26 | A | 0110 | 0:カバーなし | 直交取りつけ | RBXZ-40-150-33-30 | |
| SKR26 | A | 0110 | 1:カバーつき | 平行取りつけ | RBXZ-70-150-33-55 | |
| SKR26 | A | 0110 | 1:カバーつき | 直交取りつけ | RBXZ-50-150-33-30 | |
| SKR26 | A | 0160 | 0:カバーなし | 平行取りつけ | RBXZ-40-150-58-25 | |
| SKR26 | A | 0160 | 0:カバーなし | 直交取りつけ | RBXZ-40-150-58-30 | |
| SKR26 | A | 0160 | 1:カバーつき | 平行取りつけ | RBXZ-70-150-58-55 | |
| SKR26 | A | 0160 | 1:カバーつき | 直交取りつけ | RBXZ-50-150-58-30 | |
| SKR26 | A | 0210 | 0:カバーなし | 平行取りつけ | RBXZ-40-150-43-25 | |
| SKR26 | A | 0210 | 0:カバーなし | 直交取りつけ | RBXZ-40-150-43-30 | |
| SKR26 | A | 0210 | 1:カバーつき | 平行取りつけ | RBXZ-70-150-43-55 | |
| SKR26 | A | 0210 | 1:カバーつき | 直交取りつけ | RBXZ-50-150-43-30 | |
| SKR33 | A | 0045 | 0:カバーなし | 平行取りつけ | RBXZ-50-175-39-30 | |
| SKR33 | A | 0045 | 0:カバーなし | 直交取りつけ | RBXZ-50-175-39-30 | |
| SKR33 | A | 0045 | 1:カバーつき | 平行取りつけ | RBXZ-90-175-39-74 | |
| SKR33 | A | 0045 | 1:カバーつき | 直交取りつけ | RBXZ-60-175-39-30 | |
| SKR33 | A | 0095~0595 | 0:カバーなし | 平行取りつけ | RBXZ-50-175-64-30 | |
| SKR33 | A | 0095~0595 | 0:カバーなし | 直交取りつけ | RBXZ-50-175-64-30 | |
| SKR33 | A | 0095~0595 | 1:カバーつき | 平行取りつけ | RBXZ-90-175-64-74 | |
| SKR33 | A | 0095~0595 | 1:カバーつき | 直交取りつけ | RBXZ-60-175-64-30 | |
| SKR46 | A | 0190~0790 | 0:カバーなし | 平行取りつけ | RBXZ-74-196-86-46 | |
| SKR46 | A | 0190~0790 | 0:カバーなし | 直交取りつけ | RBXZ-74-196-86-46 | |
| SKR46 | A | 0190~0790 | 1:カバーつき | 平行取りつけ | RBXZ-120-196-86-100 | |
| SKR46 | A | 0190~0790 | 1:カバーつき | 直交取りつけ | RBXZ-85-196-86-46 |
| メーカ | 型式 | 呼び | ストローク | カバーユニット | Z軸 取りつけ向き |
RBXZ
品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSK | MCL/MCH | 06 | 005 | 0:なし | 平行取りつけ | RBXZ-50-175-39-30 |
| MCL/MCH | 06 | 005 | 0:なし | 直交取りつけ | RBXZ-50-175-39-30 | |
| MCL/MCH | 06 | 005 | 1:あり | 平行取りつけ | RBXZ-90-175-39-74 | |
| MCL/MCH | 06 | 005 | 1:あり | 直交取りつけ | RBXZ-60-175-39-30 | |
| MCL/MCH | 06 | 010~050 | 0:なし | 平行取りつけ | RBXZ-50-175-64-30 | |
| MCL/MCH | 06 | 010~050 | 0:なし | 直交取りつけ | RBXZ-50-175-64-30 | |
| MCL/MCH | 06 | 010~050 | 1:あり | 平行取りつけ | RBXZ-90-175-64-74 | |
| MCL/MCH | 06 | 010~050 | 1:あり | 直交取りつけ | RBXZ-60-175-64-30 | |
| MCH | 09 | 010~080 | 0:なし | 平行取りつけ | RBXZ-74-196-86-46 | |
| MCH | 09 | 010~080 | 0:なし | 直交取りつけ | RBXZ-74-196-86-46 | |
| MCH | 09 | 010~080 | 1:あり | 平行取りつけ | RBXZ-120-196-86-100 | |
| MCH | 09 | 010~080 | 1:あり | 直交取りつけ | RBXZ-85-196-86-46 |
| メーカ | 型式 | スライドテーブル形状 | ベッド長さ | Z軸 取りつけ向き |
RBXZ
品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| IKO | TE50B | S | 150 | 平行取りつけ | RBXZ-40-150-48-25 |
| TE50B | S | 150 | 直交取りつけ | RBXZ-40-150-48-30 | |
| TE50B | F | 150 | 平行取りつけ | RBXZ-70-150-48-55 | |
| TE50B | F | 150 | 直交取りつけ | RBXZ-50-150-48-30 | |
| TE50B | S | 200 | 平行取りつけ | RBXZ-40-150-33-25 | |
| TE50B | S | 200 | 直交取りつけ | RBXZ-40-150-33-30 | |
| TE50B | F | 200 | 平行取りつけ | RBXZ-70-150-33-55 | |
| TE50B | F | 200 | 直交取りつけ | RBXZ-50-150-33-30 | |
| TE50B | S | 250 | 平行取りつけ | RBXZ-40-150-58-25 | |
| TE50B | S | 250 | 直交取りつけ | RBXZ-40-150-58-30 | |
| TE50B | F | 250 | 平行取りつけ | RBXZ-70-150-58-55 | |
| TE50B | F | 250 | 直交取りつけ | RBXZ-50-150-58-30 | |
| TE50B | S | 300 | 平行取りつけ | RBXZ-40-150-43-25 | |
| TE50B | S | 300 | 直交取りつけ | RBXZ-40-150-43-30 | |
| TE50B | F | 300 | 平行取りつけ | RBXZ-70-150-43-55 | |
| TE50B | F | 300 | 直交取りつけ | RBXZ-50-150-43-30 | |
| TE50B | S | 400 | 平行取りつけ | RBXZ-40-150-53-25 | |
| TE50B | S | 400 | 直交取りつけ | RBXZ-40-150-53-30 | |
| TE50B | F | 400 | 平行取りつけ | RBXZ-70-150-53-55 | |
| TE50B | F | 400 | 直交取りつけ | RBXZ-50-150-53-30 | |
| TE50B | S | 500 | 平行取りつけ | RBXZ-40-150-23-25 | |
| TE50B | S | 500 | 直交取りつけ | RBXZ-40-150-23-30 | |
| TE50B | F | 500 | 平行取りつけ | RBXZ-70-150-23-55 | |
| TE50B | F | 500 | 直交取りつけ | RBXZ-50-150-23-30 | |
| TE60B | S | 150 | 平行取りつけ | RBXZ-50-175-39-30 | |
| TE60B | S | 150 | 直交取りつけ | RBXZ-50-175-39-30 | |
| TE60B | F | 150 | 平行取りつけ | RBXZ-90-175-39-74 | |
| TE60B | F | 150 | 直交取りつけ | RBXZ-60-175-39-30 | |
| TE60B | S | 200~700 | 平行取りつけ | RBXZ-50-175-64-30 | |
| TE60B | S | 200~700 | 直交取りつけ | RBXZ-50-175-64-30 | |
| TE60B | F | 200~700 | 平行取りつけ | RBXZ-90-175-64-74 | |
| TE60B | F | 200~700 | 直交取りつけ | RBXZ-60-175-64-30 | |
| TE86B | S | 340~940 | 平行取りつけ | RBXZ-74-196-86-46 | |
| TE86B | S | 340~940 | 直交取りつけ | RBXZ-74-196-86-46 | |
| TE86B | F | 340~940 | 平行取りつけ | RBXZ-120-196-86-100 | |
| TE86B | F | 340~940 | 直交取りつけ | RBXZ-85-196-86-46 |