■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
会期 | 2026年6月11日(木) ~ 13日(土)
時間 | 10:00 ~ 17:00(最終日のみ16:00終了)
会場 | Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)
小間位置 | D50
展示会サイト | https://robot-technology.jp/
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
◆ワーク搬送の課題を解決します!「電動ロボットハンド」

小型・軽量でありながら最大1,800Nの高把持力を持ちます。セルフロック機能があり、
安全性を確保し、コントローラが内蔵されているため、外部のコントローラが不要です。
※電動グリッパ以外にも空気圧グリッパや協働グリッパもあります。
◆ツール交換の動力源に電気・エア不要!「オートツールチェンジャ」

動力源がなくても機械式に自動交換を実現するツールチェンジャです。
動力源を必要としないため、小型・軽量で、配線も不要です。
ロボットハンドに限らず、さまざまなエンドエフェクタ(ハンド・ツール)の自動交換に
貢献します。
※手動での交換も可能です。
◆機能美と耐久性を融合した「スイッチボックス」

スイッチの数や種類など140億通り以上の組み合わせから
お客さまの環境や用途に合わせご選択いただけます。
展示会にてスイッチの押し心地やサイズ感、LEDの点灯を体感してください。
◆当日は「課題解決事例集」の最新版をお配りします!

1560年創業のNBKノウハウをまとめた
設計や現場の “困った” を解決するヒントが満載です。
みなさまのご来場をお待ちしております!