■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
会期 | 2026年10月26日(月) ~31日(土)
時間 | 10:00 ~ 17:00(最終日は16:00まで)
会場 | 東京ビッグサイト
小間位置 | 西2ホール W2068
展示会サイト | https://jimtof.org/jp/index.html
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
◆ワークを把持したまま90°・180°反転!「スイベルジョー」

爪先端の旋回機構でワークを把持したまま90°・180°回転させる装置です。
ワークを把持したまま反転できるため、サイクルタイムの短縮や反転台設置用スペースの削減が可能です。
ぜひ展示会場で、実機の動きをご覧ください!
◆ワーク搬送の課題を解決します!「電動グリッパ」

小型・軽量でありながら最大1,800Nの高把持力です。セルフロック機能があり、安全性を確保し、コントローラが内蔵されているため、外部のコントローラが不要です。
※電動グリッパ以外にも空気圧グリッパや協働グリッパもあります。
ぜひ展示会場で、さまざまな種類のグリッパをご覧ください!
◆ツール交換の動力源に電気・エア不要!「オートツールチェンジャ」

動力源がなくても機械式に自動交換を実現するツールチェンジャです。
動力源を必要としないため、小型・軽量で、配線も不要です。
ロボットハンドに限らず、さまざまなエンドエフェクタ(ハンド・ツール)の自動交換に貢献します。
※手動での交換も可能です。
ぜひ展示会場で、実機の動きをご覧ください!
◆デザイン性と機能性を融合した「スイッチボックス」

スイッチの数や種類、刻印などの自由な組み合わせから、お客さまの環境や用途にあったスイッチボックスが
選択できます。
展示会にてスイッチの押し心地やサイズ感、LEDの点灯を体感してください。
みなさまのご来場をお待ちしております!