寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | Dw | tw | Lw | s1 | B*1 | 歯数 | 最大荷重*2 (N) |
最大締付力*2 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDM-5-12-LWP20-BK | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | BK | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-5-12-LWP20-OR | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | OR | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-5-12-LWP20-RD | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | RD | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-5-12-LWP20-SG | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | SG | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-5-16-LWP20-BK | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | BK | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-5-16-LWP20-OR | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | OR | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-5-16-LWP20-RD | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | RD | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-5-16-LWP20-SG | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | SG | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-5-20-LWP20-BK | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | BK | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-5-20-LWP20-OR | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | OR | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-5-20-LWP20-RD | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | RD | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-5-20-LWP20-SG | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | SG | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-5-25-LWP20-BK | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 42 | BK | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-5-25-LWP20-OR | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 42 | OR | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-5-25-LWP20-RD | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 42 | RD | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-5-25-LWP20-SG | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 42 | SG | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-5-32-LWP20-BK | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 43 | BK | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-5-32-LWP20-OR | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 43 | OR | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-5-32-LWP20-RD | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 43 | RD | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-5-32-LWP20-SG | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 43 | SG | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-5-40-LWP20-BK | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 44 | BK | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-5-40-LWP20-OR | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 44 | OR | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-5-40-LWP20-RD | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 44 | RD | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-5-40-LWP20-SG | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 44 | SG | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-5-50-LWP20-BK | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 45 | BK | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-5-50-LWP20-OR | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 45 | OR | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-5-50-LWP20-RD | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 45 | RD | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-5-50-LWP20-SG | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 60 | 3.9 | 45 | SG | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-12-LWP20-BK | M6 | 1 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | BK | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-12-LWP20-OR | M6 | 1 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | OR | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-12-LWP20-RD | M6 | 1 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | RD | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-12-LWP20-SG | M6 | 1 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | SG | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-16-LWP20-BK | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | BK | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-16-LWP20-OR | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | OR | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-16-LWP20-RD | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | RD | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-16-LWP20-SG | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | SG | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-LWP20-BK | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | BK | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-LWP20-OR | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | OR | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-LWP20-RD | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | RD | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-LWP20-SG | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | SG | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-LWP20-BK | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 43 | BK | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-LWP20-OR | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 43 | OR | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-LWP20-RD | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 43 | RD | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-LWP20-SG | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 43 | SG | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-LWP20-BK | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 44 | BK | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-LWP20-OR | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 44 | OR | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-LWP20-RD | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 44 | RD | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-LWP20-SG | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 44 | SG | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-LWP20-BK | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 46 | BK | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-LWP20-OR | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 46 | OR | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-LWP20-RD | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 46 | RD | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-LWP20-SG | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 46 | SG | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-LWP20-BK | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 47 | BK | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-LWP20-OR | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 47 | OR | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-LWP20-RD | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 47 | RD | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-LWP20-SG | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 100 | 5.5 | 47 | SG | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-12-LWP25-BK | M8 | 1.25 | 12 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 92 | BK | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-12-LWP25-OR | M8 | 1.25 | 12 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 92 | OR | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-12-LWP25-RD | M8 | 1.25 | 12 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 92 | RD | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-12-LWP25-SG | M8 | 1.25 | 12 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 92 | SG | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-16-LWP25-BK | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 93 | BK | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-16-LWP25-OR | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 93 | OR | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-16-LWP25-RD | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 93 | RD | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-16-LWP25-SG | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 93 | SG | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-LWP25-BK | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 94 | BK | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-LWP25-OR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 94 | OR | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-LWP25-RD | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 94 | RD | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-LWP25-SG | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 94 | SG | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-LWP25-BK | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 96 | BK | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-LWP25-OR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 96 | OR | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-LWP25-RD | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 96 | RD | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-LWP25-SG | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 96 | SG | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-LWP25-BK | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 97 | BK | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-LWP25-OR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 97 | OR | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-LWP25-RD | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 97 | RD | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-LWP25-SG | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 97 | SG | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-LWP25-BK | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 100 | BK | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-LWP25-OR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 100 | OR | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-LWP25-RD | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 100 | RD | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-LWP25-SG | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 100 | SG | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-LWP25-BK | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 103 | BK | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-LWP25-OR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 103 | OR | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-LWP25-RD | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 103 | RD | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-LWP25-SG | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 103 | SG | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-LWP25-BK | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 107 | BK | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-LWP25-OR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 107 | OR | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-LWP25-RD | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 107 | RD | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-LWP25-SG | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 180 | 10 | 107 | SG | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-16-LWP30-BK | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 151 | BK | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-16-LWP30-OR | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 151 | OR | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-16-LWP30-RD | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 151 | RD | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-16-LWP30-SG | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 151 | SG | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-20-LWP30-BK | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 152 | BK | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-20-LWP30-OR | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 152 | OR | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-20-LWP30-RD | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 152 | RD | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-20-LWP30-SG | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 152 | SG | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-25-LWP30-BK | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 155 | BK | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-25-LWP30-OR | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 155 | OR | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-25-LWP30-RD | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 155 | RD | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-25-LWP30-SG | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 155 | SG | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-32-LWP30-BK | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 158 | BK | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-32-LWP30-OR | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 158 | OR | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-32-LWP30-RD | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 158 | RD | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-32-LWP30-SG | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 158 | SG | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-40-LWP30-BK | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 162 | BK | 2,210 | 2,431 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-40-LWP30-OR | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 162 | OR | 2,210 | 2,431 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-40-LWP30-RD | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 162 | RD | 2,210 | 2,431 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-40-LWP30-SG | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 162 | SG | 2,210 | 2,431 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-50-LWP30-BK | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 167 | BK | 2,210 | 2,431 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-50-LWP30-OR | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 167 | OR | 2,210 | 2,431 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-50-LWP30-RD | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 167 | RD | 2,210 | 2,431 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-50-LWP30-SG | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 167 | SG | 2,210 | 2,431 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-63-LWP30-BK | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 174 | BK | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-63-LWP30-OR | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 174 | OR | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-63-LWP30-RD | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 174 | RD | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-63-LWP30-SG | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 174 | SG | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-80-LWP30-BK | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 182 | BK | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-80-LWP30-OR | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 182 | OR | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-80-LWP30-RD | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 182 | RD | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-80-LWP30-SG | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 290 | 16 | 182 | SG | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 長穴の幅は、座金の突起部B寸法に合わせて設定してください。
*2: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LDM-LWP | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 長穴用座金 | SUS303 |
| 止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- 長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。
- 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。

- 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
- 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| RD | つや消しレッド |
"落ちない座金"でイライラ解消!座金組み込みクランプレバー
クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方
使用上の注意
- 座金の指針は目安として使用してください。
- レバーの締めつけ前に、図1のように座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。図2のように座金がねじ山にかかった状態で締めつけると座金が変形することがあります。