クランプレバー /形状:スタンダード 短
クランプレバーとは
クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。
レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、
フリー(レバー部を回してもねじ部が回らない)状態になるため、レバー部を360°回さなくても操作が可能なことが最大の特長です。
可動域の狭いスペースでねじを締めつけることができ、締めつけた後にレバーが邪魔にならない位置に変更することもできます。
NBKではレバー部の長さ・角度、形状や材質、ねじ部のタイプ・材質などバリエーションがあり、さらにユニークな機能を持ったクランプレバーも標準化しています。
クランプレバーについて詳しく見る
絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品を選ぶことができます。特性や種類などを選択することで、条件に合った商品を選定することができます。
クランプレバーをねじの呼び(M)から選ぶ
選定条件
- 形状を選ぶスタンダード 短
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ミニクランプレバー(おねじ) | ミニクランプレバー(おねじ) | ミニクランプレバー(めねじ) | ミニクランプレバー(めねじ) | ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製 | ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製 | ミニクランプレバー(めねじ) - オールステンレス製 | ミニクランプレバー(めねじ) - オールステンレス製 | ミニプラクランプレバー(おねじ) |
| 品番 | LDCM | LDCMS | LDCF | LDCFS | LDCMS-NI | LDCMS-NI-HP | LDCFS-NI | LDCFS-NI-HP | LECM |
| 特長 | ミニ | ミニ ねじ部ステンレス製 |
ミニ | ミニ ねじ部ステンレス製 |
ミニ オールステンレス製 |
ミニ オールステンレス製 研磨 |
ミニ オールステンレス製 |
ミニ オールステンレス製 研磨 |
ミニ 軽量 地球温暖化に配慮 |
| 価格(税別) | 700円~ | 1,150円~ | 700円~ | 1,100円~ | 3,390円~ | 3,830円~ | 3,330円~ | 3,770円~ | 490円~ |
| 形状 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 |
| 種類 | おねじ | おねじ | めねじ | めねじ | おねじ | おねじ | めねじ | めねじ | おねじ |
| レバー部材質 | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | プラスティック |
| ねじ部材質 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 |
| カラー表面処理 | BKORRDSG | BKORRDSG | BKORRDSG | BKORRDSG | - | - | - | - | BKORSGSKYW |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | LDCM-3 LDCM-3A LDCM-4 LDCM-4A LDCM-5 LDCM-5A LDCM-6 | LDCMS-3 LDCMS-4 LDCMS-5 LDCMS-6 | LDCF-3 LDCF-3A LDCF-4 LDCF-4A LDCF-5 LDCF-5A LDCF-6 | LDCFS-3 LDCFS-4 LDCFS-5 LDCFS-6 | LDCMS-3-NI LDCMS-4-NI LDCMS-5-NI LDCMS-6-NI | LDCMS-3-NI-HP LDCMS-4-NI-HP LDCMS-5-NI-HP LDCMS-6-NI-HP | LDCFS-3-NI LDCFS-4-NI LDCFS-5-NI LDCFS-6-NI | LDCFS-3-NI-HP LDCFS-4-NI-HP LDCFS-5-NI-HP LDCFS-6-NI-HP | LECM-3 LECM-4 LECM-5 LECM-6 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ミニプラクランプレバー(おねじ) | ミニプラクランプレバー(めねじ) | ミニプラクランプレバー(めねじ) | ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製 | ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製 | ミニクランプレバー(めねじ) - オールステンレス製 | ミニクランプレバー(めねじ) - オールステンレス製 | ミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき | ミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき |
| 品番 | LECMS | LECF | LECFS | LDCMS-AS | LDCMS-AS-HP | LDCFS-AS | LDCFS-AS-HP | LDCM-C | LDCMS-C |
| 特長 | ミニ 軽量 ねじ部ステンレス製 地球温暖化に配慮 |
ミニ 軽量 地球温暖化に配慮 |
ミニ 軽量 ねじ部ステンレス製 地球温暖化に配慮 |
ミニ オールステンレス製 ごみ・ほこりがたまりにくい |
ミニ オールステンレス製 研磨 ごみ・ほこりがたまりにくい |
ミニ オールステンレス製 ごみ・ほこりがたまりにくい |
ミニ オールステンレス製 研磨 ごみ・ほこりがたまりにくい |
ミニ ボタンつきで操作が容易 |
ミニ ねじ部ステンレス製 ボタンつきで操作が容易 |
| 価格(税別) | 1,020円~ | 490円~ | 1,000円~ | 4,150円~ | 4,590円~ | 4,100円~ | 4,540円~ | 960円~ | 1,410円~ |
| 形状 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 |
| 種類 | おねじ | めねじ | めねじ | おねじ | おねじ | めねじ | めねじ | おねじ | おねじ |
| レバー部材質 | プラスティック | プラスティック | プラスティック | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト |
| ねじ部材質 | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス |
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 |
| カラー表面処理 | BKORSGSKYW | BKORSGSKYW | BKORSGSKYW | - | - | - | - | BKORRDSG | BKORRDSG |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | LECMS-3 LECMS-4 LECMS-5 LECMS-6 | LECF-3 LECF-4 LECF-5 LECF-6 | LECFS-3 LECFS-4 LECFS-5 LECFS-6 | LDCMS-3-AS LDCMS-4-AS LDCMS-5-AS LDCMS-6-AS | LDCMS-3-AS-HP LDCMS-4-AS-HP LDCMS-5-AS-HP LDCMS-6-AS-HP | LDCFS-3-AS LDCFS-4-AS LDCFS-5-AS LDCFS-6-AS | LDCFS-3-AS-HP LDCFS-4-AS-HP LDCFS-5-AS-HP LDCFS-6-AS-HP | LDCM-3-C LDCM-4-C LDCM-5-C LDCM-6-C | LDCMS-3-C LDCMS-4-C LDCMS-5-C LDCMS-6-C |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ミニクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき | ミニクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき | ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき | ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき | ミニプラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき | ミニプラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき | ミニクランプレバー(おねじ) | ミニクランプレバー(めねじ) | ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ |
| 品番 | LDCF-C | LDCFS-C | LECM-C | LECMS-C | LECF-C | LECFS-C | LDCMS-CR | LDCFS-CR | LDCM-W |
| 特長 | ミニ ボタンつきで操作が容易 |
ミニ ねじ部ステンレス製 ボタンつきで操作が容易 |
ミニ 軽量 ボタンつきで操作が容易 地球温暖化に配慮 |
ミニ 軽量 ねじ部ステンレス製 ボタンつきで操作が容易 地球温暖化に配慮 |
ミニ 軽量 ボタンつきで操作が容易 地球温暖化に配慮 |
ミニ 軽量 ねじ部ステンレス製 ボタンつきで操作が容易 地球温暖化に配慮 |
ミニ レバー部クロムメッキ |
ミニ レバー部クロムメッキ |
ばね座金組み込み ミニ |
| 価格(税別) | 960円~ | 1,350円~ | 750円~ | 1,280円~ | 750円~ | 1,260円~ | 1,510円~ | 1,450円~ | 970円~ |
| 形状 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 |
| 種類 | めねじ | めねじ | おねじ | おねじ | めねじ | めねじ | おねじ | めねじ | おねじ |
| レバー部材質 | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト |
| ねじ部材質 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | ステンレス | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M5 ~ M6 |
| カラー表面処理 | BKORRDSG | BKORRDSG | BKORSGSKYW | BKORSGSKYW | BKORSGSKYW | BKORSGSKYW | CR | CR | BKORRDSG |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | LDCF-3-C LDCF-4-C LDCF-5-C LDCF-6-C | LDCFS-3-C LDCFS-4-C LDCFS-5-C LDCFS-6-C | LECM-3-C LECM-4-C LECM-5-C LECM-6-C | LECMS-3-C LECMS-4-C LECMS-5-C LECMS-6-C | LECF-3-C LECF-4-C LECF-5-C LECF-6-C | LECFS-3-C LECFS-4-C LECFS-5-C LECFS-6-C | LDCMS-3-CR LDCMS-4-CR LDCMS-5-CR LDCMS-6-CR | LDCFS-3-CR LDCFS-4-CR LDCFS-5-CR LDCFS-6-CR | LDCM-5-W LDCM-6-W |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ | ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ | ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製 | ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製 | ミニプラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ | ミニプラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ | ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ | ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ | ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ |
| 品番 | LDCMS-W | LDCMS-W-CR | LDCMS-W-NI | LDCMS-W-AS | LECM-W | LECMS-W | LDCM-LW | LDCMS-LW | LDCMS-LW-CR |
| 特長 | ばね座金組み込み ミニ ねじ部ステンレス製 |
ばね座金組み込み ミニ レバー部クロムメッキ ねじ部ステンレス製 |
ばね座金組み込み ミニ オールステンレス製 |
ばね座金組み込み ミニ オールステンレス製 ほこりがたまりにくい |
ばね座金組み込み ミニ 軽量 地球温暖化に配慮 |
ばね座金組み込み ミニ 軽量 ねじ部ステンレス製 地球温暖化に配慮 |
平座金組み込み ミニ |
平座金組み込み ミニ ねじ部ステンレス製 |
平座金組み込み ミニ レバー部クロムメッキ ねじ部ステンレス製 |
| 価格(税別) | 1,420円~ | 1,780円~ | 3,660円~ | 4,420円~ | 750円~ | 1,290円~ | 980円~ | 1,430円~ | 1,790円~ |
| 形状 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 |
| 種類 | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ |
| レバー部材質 | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | ステンレス | ステンレス | プラスティック | プラスティック | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト |
| ねじ部材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | ステンレス |
| ねじの呼び | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 |
| カラー表面処理 | BKORRDSG | CR | - | - | BKORSGSKYW | BKORSGSKYW | BKORRDSG | BKORRDSG | CR |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | LDCMS-5-W LDCMS-6-W | LDCMS-5-W-CR LDCMS-6-W-CR | LDCMS-5-W-NI LDCMS-6-W-NI | LDCMS-5-W-AS LDCMS-6-W-AS | LECM-5-W LECM-6-W | LECMS-5-W LECMS-6-W | LDCM-5-LW20 LDCM-6-LW20 | LDCMS-5-LW20 LDCMS-6-LW20 | LDCMS-5-LW20-CR LDCMS-6-LW20-CR |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ - オールステンレス製 | ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ - オールステンレス製 | ミニプラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ | ミニプラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ | ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ | ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ | ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ | ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - オールステンレス製 | ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - オールステンレス製 |
| 品番 | LDCMS-LW-NI | LDCMS-LW-AS | LECM-LW | LECMS-LW | LDCM-LWP | LDCMS-LWP | LDCMS-LWP-CR | LDCMS-LWP-NI | LDCMS-LWP-AS |
| 特長 | 平座金組み込み ミニ オールステンレス製 |
平座金組み込み ミニ オールステンレス製 ほこりがたまりにくい |
平座金組み込み ミニ 軽量 地球温暖化に配慮 |
平座金組み込み ミニ 軽量 ねじ部ステンレス製 地球温暖化に配慮 |
長穴用座金組み込み ミニ |
長穴用座金組み込み ミニ ねじ部ステンレス製 |
長穴用座金組み込み ミニ レバー部クロムメッキ ねじ部ステンレス製 |
長穴用座金組み込み ミニ オールステンレス製 |
長穴用座金組み込み ミニ オールステンレス製 ほこりがたまりにくい |
| 価格(税別) | 3,670円~ | 4,430円~ | 760円~ | 1,300円~ | 1,450円~ | 1,910円~ | 2,260円~ | 4,140円~ | 4,910円~ |
| 形状 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 |
| 種類 | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ |
| レバー部材質 | ステンレス | ステンレス | プラスティック | プラスティック | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | ステンレス | ステンレス |
| ねじ部材質 | ステンレス | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| ねじの呼び | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 |
| カラー表面処理 | - | - | BKORSGSKYW | BKORSGSKYW | BKORRDSG | BKORRDSG | CR | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | LDCMS-5-LW20-NI LDCMS-6-LW20-NI | LDCMS-5-LW20-AS LDCMS-6-LW20-AS | LECM-5-LW20 LECM-6-LW20 | LECMS-5-LW20 LECMS-6-LW20 | LDCM-5-LWP20 LDCM-6-LWP20 | LDCMS-5-LWP20 LDCMS-6-LWP20 | LDCMS-5-LWP20-CR LDCMS-6-LWP20-CR | LDCMS-5-LWP20-NI LDCMS-6-LWP20-NI | LDCMS-5-LWP20-AS LDCMS-6-LWP20-AS |
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ミニプラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ | ミニプラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ | |||||||
| 品番 | LECM-LWP | LECMS-LWP | |||||||
| 特長 | 長穴用座金組み込み ミニ 軽量 地球温暖化に配慮 |
長穴用座金組み込み ミニ 軽量 ねじ部ステンレス製 地球温暖化に配慮 |
|||||||
| 価格(税別) | 1,240円~ | 1,780円~ | |||||||
| 形状 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | |||||||
| 種類 | おねじ | おねじ | |||||||
| レバー部材質 | プラスティック | プラスティック | |||||||
| ねじ部材質 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | |||||||
| ねじの呼び | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | |||||||
| カラー表面処理 | BKORSGSKYW | BKORSGSKYW | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | LECM-5-LWP20 LECM-6-LWP20 | LECMS-5-LWP20 LECMS-6-LWP20 |
クランプレバーの使い方
① 通常はレバー部とねじ部のセレーションがかみ合っているため、レバー部を回すと連動してねじも回ります。
② レバー部を引き上げるとセレーションのかみ合いが解除され、フリー(レバー部を回してもねじが回らない)状態になるため、レバーの位置を自由に動かすことができます。
③ レバー部を離せば、内蔵スプリングの力で自動的にレバー部とねじ部のセレーションがかみ合った状態に戻り、ねじの締めつけができるようになります。
動画でもご紹介しています。詳しくはこちら
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)