フラット 短 クランプレバー

クランプレバーとは

クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。
レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、
フリー(レバー部を回してもねじ部が回らない)状態になるため、レバー部を360°回さなくても操作が可能なことが最大の特長です。
可動域の狭いスペースでねじを締めつけることができ、締めつけた後にレバーが邪魔にならない位置に変更することもできます。
NBKではレバー部の長さ・角度、形状や材質、ねじ部のタイプ・材質などバリエーションがあり、さらにユニークな機能を持ったクランプレバーも標準化しています。
クランプレバーについて詳しく見る
絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品を選ぶことができます。特性や種類などを選択することで、条件に合った商品を選定することができます。

クランプレバーをねじの呼び(M)から選ぶ

選定条件
  • 形状を選ぶフラット 短
写真 ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ
品名 ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ
品番 LHCM LHCMS LHCF LHCFS LHCMS-CR LHCFS-CR LHCM-W LHCMS-W LHCMS-W-CR
特長 ミニ
フラットレバータイプ
ミニ
フラットレバータイプ
ねじ部ステンレス製
ミニ
フラットレバータイプ
ミニ
フラットレバータイプ
ねじ部ステンレス製
ミニ
フラットレバータイプ
レバー部クロムメッキ
ミニ
フラットレバータイプ
レバー部クロムメッキ
ばね座金組み込み
ミニ
フラットレバータイプ
ばね座金組み込み
ミニ
フラットレバータイプ
ねじ部ステンレス製
ばね座金組み込み
ミニ
フラットレバータイプ
レバー部クロムメッキ
ねじ部ステンレス製
価格(税別) 770円~ 1,270円~ 770円~ 1,210円~ 1,830円~ 1,760円~ 1,070円~ 1,570円~ 2,130円~
形状 フラット 短 フラット 短 フラット 短 フラット 短 フラット 短 フラット 短 フラット 短 フラット 短 フラット 短
種類 おねじ おねじ めねじ めねじ おねじ めねじ おねじ おねじ おねじ
レバー部材質 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト
ねじ部材質 スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) ステンレス スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) ステンレス ステンレス ステンレス スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) ステンレス ステンレス
ねじの呼び M3 ~ M6 M3 ~ M6 M3 ~ M6 M3 ~ M6 M3 ~ M6 M3 ~ M6 M5 ~ M6 M5 ~ M6 M5 ~ M6
カラー表面処理 BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG CR CR BKORRDSG BKORRDSG CR
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 LHCM-3 LHCM-3A LHCM-4 LHCM-4A LHCM-5 LHCM-5A LHCM-6 LHCMS-3 LHCMS-4 LHCMS-5 LHCMS-6 LHCF-3 LHCF-3A LHCF-4 LHCF-4A LHCF-5 LHCF-5A LHCF-6 LHCFS-3 LHCFS-4 LHCFS-5 LHCFS-6 LHCMS-3-CR LHCMS-4-CR LHCMS-5-CR LHCMS-6-CR LHCFS-3-CR LHCFS-4-CR LHCFS-5-CR LHCFS-6-CR LHCM-5-W LHCM-6-W LHCMS-5-W LHCMS-6-W LHCMS-5-W-CR LHCMS-6-W-CR
写真 ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ
品名 ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ
品番 LHCM-LW LHCMS-LW LHCMS-LW-CR LHCM-LWP LHCMS-LWP LHCMS-LWP-CR
特長 平座金組み込み
ミニ
フラットレバータイプ
平座金組み込み
ミニ
フラットレバータイプ
ねじ部ステンレス製
平座金組み込み
ミニ
フラットレバータイプ
レバー部クロムメッキ
ねじ部ステンレス製
長穴用座金組み込み
ミニ
フラットレバータイプ
長穴用座金組み込み
ミニ
フラットレバータイプ
ねじ部ステンレス製
長穴用座金組み込み
ミニ
フラットレバータイプ
レバー部クロムメッキ
ねじ部ステンレス製
価格(税別) 1,080円~ 1,580円~ 2,140円~ 1,600円~ 2,110円~ 2,660円~
形状 フラット 短 フラット 短 フラット 短 フラット 短 フラット 短 フラット 短
種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ
レバー部材質 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト
ねじ部材質 スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) ステンレス ステンレス スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) ステンレス ステンレス
ねじの呼び M5 ~ M6 M5 ~ M6 M5 ~ M6 M5 ~ M6 M5 ~ M6 M5 ~ M6
カラー表面処理 BKORRDSG BKORRDSG CR BKORRDSG BKORRDSG CR
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 LHCM-5-LW20 LHCM-6-LW20 LHCMS-5-LW20 LHCMS-6-LW20 LHCMS-5-LW20-CR LHCMS-6-LW20-CR LHCM-5-LWP20 LHCM-6-LWP20 LHCMS-5-LWP20 LHCMS-6-LWP20 LHCMS-5-LWP20-CR LHCMS-6-LWP20-CR

クランプレバーの使い方

① 通常はレバー部とねじ部のセレーションがかみ合っているため、レバー部を回すと連動してねじも回ります。
② レバー部を引き上げるとセレーションのかみ合いが解除され、フリー(レバー部を回してもねじが回らない)状態になるため、レバーの位置を自由に動かすことができます。
③ レバー部を離せば、内蔵スプリングの力で自動的にレバー部とねじ部のセレーションがかみ合った状態に戻り、ねじの締めつけができるようになります。



動画でもご紹介しています。詳しくはこちら

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)