クランプレバー /ねじ部材質:スティール 無電解ニッケルメッキ
クランプレバーとは
クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。
レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、
フリー(レバー部を回してもねじ部が回らない)状態になるため、レバー部を360°回さなくても操作が可能なことが最大の特長です。
可動域の狭いスペースでねじを締めつけることができ、締めつけた後にレバーが邪魔にならない位置に変更することもできます。
NBKではレバー部の長さ・角度、形状や材質、ねじ部のタイプ・材質などバリエーションがあり、さらにユニークな機能を持ったクランプレバーも標準化しています。
クランプレバーについて詳しく見る
絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品を選ぶことができます。特性や種類などを選択することで、条件に合った商品を選定することができます。
クランプレバーをねじの呼び(M)から選ぶ
選定条件
- ねじ部材質を選ぶスティール 無電解ニッケルメッキ
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | クランプレバー(おねじ) | クランプレバー(めねじ) | プラクランプレバー(おねじ) | プラクランプレバー(めねじ) | |||||
| 品番 | LDME | LDFE | LEME | LEFE | |||||
| 特長 | ねじ部に無電解ニッケルメッキ | ねじ部に無電解ニッケルメッキ | 軽量 ねじ部に無電解ニッケルメッキ グッドデザイン賞 |
軽量 ねじ部に無電解ニッケルメッキ グッドデザイン賞 |
|||||
| 価格(税別) | 830円~ | 840円~ | 650円~ | 630円~ | |||||
| 形状 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | |||||
| 種類 | おねじ | めねじ | おねじ | めねじ | |||||
| レバー部材質 | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | プラスティック | プラスティック | |||||
| ねじ部材質 | スティール 無電解ニッケルメッキ | スティール 無電解ニッケルメッキ | スティール 無電解ニッケルメッキ | スティール 無電解ニッケルメッキ | |||||
| ねじの呼び | M4 ~ M12 | M4 ~ M12 | M4 ~ M12 | M4 ~ M12 | |||||
| カラー表面処理 | BKORRDSG | BKORRDSG | BKORSG | BKORSG | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | LDME-10 LDME-12 LDME-4 LDME-5 LDME-6 LDME-8 | LDFE-10 LDFE-12 LDFE-4 LDFE-5 LDFE-6 LDFE-8 | LEME-10 LEME-12 LEME-4 LEME-5 LEME-6 LEME-8 | LEFE-10 LEFE-12 LEFE-4 LEFE-5 LEFE-6 LEFE-8 |
クランプレバーの使い方
① 通常はレバー部とねじ部のセレーションがかみ合っているため、レバー部を回すと連動してねじも回ります。
② レバー部を引き上げるとセレーションのかみ合いが解除され、フリー(レバー部を回してもねじが回らない)状態になるため、レバーの位置を自由に動かすことができます。
③ レバー部を離せば、内蔵スプリングの力で自動的にレバー部とねじ部のセレーションがかみ合った状態に戻り、ねじの締めつけができるようになります。
動画でもご紹介しています。詳しくはこちら
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)