高締付力 クランプレバー
クランプレバーとは
クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。
レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、
フリー(レバー部を回してもねじ部が回らない)状態になるため、レバー部を360°回さなくても操作が可能なことが最大の特長です。
可動域の狭いスペースでねじを締めつけることができ、締めつけた後にレバーが邪魔にならない位置に変更することもできます。
NBKではレバー部の長さ・角度、形状や材質、ねじ部のタイプ・材質などバリエーションがあり、さらにユニークな機能を持ったクランプレバーも標準化しています。
クランプレバーについて詳しく見る
絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品を選ぶことができます。特性や種類などを選択することで、条件に合った商品を選定することができます。
クランプレバーをねじの呼び(M)から選ぶ
選定条件
- 特性1高締付力
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | パワークランプレバー(おねじ) | パワークランプレバー(めねじ) | テンションレバー(おねじ) | テンションレバー(おねじ) | テンションレバー(めねじ) | テンションレバー(めねじ) | テンションレバー(リーマ穴) | テンションレバー(リーマ穴) | テンションレバー(おねじ) |
| 品番 | LDBM | LDBF | LFDM | LFDMS | LFDF | LFDFS | LFDR | LFDRS | LTM |
| 特長 | アキシアルベアリングを内蔵 | アキシアルベアリングを内蔵 | 大きな締めつけ力 | 大きな締めつけ力 | 大きな締めつけ力 | 大きな締めつけ力 | 大きな締めつけ力 | 大きな締めつけ力 | 大きな締めつけ力 |
| 価格(税別) | 7,200円~ | 6,770円~ | 4,250円~ | 7,810円~ | 3,890円~ | 7,170円~ | 3,890円~ | 7,170円~ | 3,490円~ |
| 形状 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 |
| 種類 | おねじ | めねじ | おねじ | おねじ | めねじ | めねじ | リーマ穴 | リーマ穴 | おねじ |
| レバー部材質 | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | スティール |
| ねじ部材質 | スティール 窒化処理(黒) | スティール 窒化処理(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ねじの呼び | M6 ~ M12 | M6 ~ M12 | M10 ~ M16 | M10 ~ M16 | M8 ~ M16 | M8 ~ M16 | - | - | M10 ~ M20 |
| カラー表面処理 | BKORRDSG | BKORRDSG | BKSG | BKSG | BKSG | BKSG | BKSG | BKSG | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | LDBM-10-29 LDBM-10-47 LDBM-12-34 LDBM-12-50 LDBM-12-57 LDBM-12-65 LDBM-12-85 LDBM-6-20 LDBM-6-27 LDBM-8-21 LDBM-8-36 | LDBF-10 LDBF-12 LDBF-6 LDBF-8 | LFDM-120-M10 LFDM-120-M12 LFDM-145-M12 LFDM-145-M16 | LFDMS-120-M10 LFDMS-120-M12 LFDMS-145-M12 LFDMS-145-M16 | LFDF-120-M10 LFDF-120-M12 LFDF-120-M8 LFDF-145-M12 LFDF-145-M16 | LFDFS-120-M10 LFDFS-120-M12 LFDFS-120-M8 LFDFS-145-M12 LFDFS-145-M16 | LFDR-120-R10 LFDR-120-R8 LFDR-145-R12 LFDR-145-R16 | LFDRS-120-R10 LFDRS-120-R8 LFDRS-145-R12 LFDRS-145-R16 | LTM-10 LTM-12 LTM-16 LTM-20 |
クランプレバーの使い方
① 通常はレバー部とねじ部のセレーションがかみ合っているため、レバー部を回すと連動してねじも回ります。
② レバー部を引き上げるとセレーションのかみ合いが解除され、フリー(レバー部を回してもねじが回らない)状態になるため、レバーの位置を自由に動かすことができます。
③ レバー部を離せば、内蔵スプリングの力で自動的にレバー部とねじ部のセレーションがかみ合った状態に戻り、ねじの締めつけができるようになります。
動画でもご紹介しています。詳しくはこちら
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)