クランプレバー /ねじ部材質:スティール 窒化処理(黒)
クランプレバーとは
クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。
レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、
フリー(レバー部を回してもねじ部が回らない)状態になるため、レバー部を360°回さなくても操作が可能なことが最大の特長です。
可動域の狭いスペースでねじを締めつけることができ、締めつけた後にレバーが邪魔にならない位置に変更することもできます。
NBKではレバー部の長さ・角度、形状や材質、ねじ部のタイプ・材質などバリエーションがあり、さらにユニークな機能を持ったクランプレバーも標準化しています。
クランプレバーについて詳しく見る
絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品を選ぶことができます。特性や種類などを選択することで、条件に合った商品を選定することができます。
クランプレバーをねじの呼び(M)から選ぶ
選定条件
- ねじ部材質を選ぶスティール 窒化処理(黒)
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | パワークランプレバー(おねじ) | パワークランプレバー(めねじ) | |||||||
| 品番 | LDBM | LDBF | |||||||
| 特長 | アキシアルベアリングを内蔵 | アキシアルベアリングを内蔵 | |||||||
| 価格(税別) | 6,540円~ | 6,150円~ | |||||||
| 形状 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | |||||||
| 種類 | おねじ | めねじ | |||||||
| レバー部材質 | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | |||||||
| ねじ部材質 | スティール 窒化処理(黒) | スティール 窒化処理(黒) | |||||||
| ねじの呼び | M6 ~ M12 | M6 ~ M12 | |||||||
| カラー表面処理 | BKORRDSG | BKORRDSG | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | LDBM-10-29 LDBM-10-47 LDBM-12-34 LDBM-12-50 LDBM-12-57 LDBM-12-65 LDBM-12-85 LDBM-6-20 LDBM-6-27 LDBM-8-21 LDBM-8-36 | LDBF-10 LDBF-12 LDBF-6 LDBF-8 |
クランプレバーの使い方
① 通常はレバー部とねじ部のセレーションがかみ合っているため、レバー部を回すと連動してねじも回ります。
② レバー部を引き上げるとセレーションのかみ合いが解除され、フリー(レバー部を回してもねじが回らない)状態になるため、レバーの位置を自由に動かすことができます。
③ レバー部を離せば、内蔵スプリングの力で自動的にレバー部とねじ部のセレーションがかみ合った状態に戻り、ねじの締めつけができるようになります。
動画でもご紹介しています。詳しくはこちら
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)