100.5 クランプレバー

クランプレバーとは

クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。
レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、
フリー(レバー部を回してもねじ部が回らない)状態になるため、レバー部を360°回さなくても操作が可能なことが最大の特長です。
可動域の狭いスペースでねじを締めつけることができ、締めつけた後にレバーが邪魔にならない位置に変更することもできます。
NBKではレバー部の長さ・角度、形状や材質、ねじ部のタイプ・材質などバリエーションがあり、さらにユニークな機能を持ったクランプレバーも標準化しています。
クランプレバーについて詳しく見る
絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品を選ぶことができます。特性や種類などを選択することで、条件に合った商品を選定することができます。

クランプレバーをねじの呼び(M)から選ぶ

選定条件
  • 回し半径を選ぶ100.5
写真 テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(めねじ) テンションレバー(めねじ) テンションレバー(おねじ)
品名 テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(めねじ) テンションレバー(めねじ) テンションレバー(おねじ)
品番 LNTMS-28-M12-25-E LNTMS-28-M12-32-E LNTMS-28-M12-40-E LNTMS-28-M12-50-E LNTMS-28-M12-63-E LNTMS-28-M12-80-E LNTFS-28-M10-E LNTFS-28-M12-E LNTM-28-M10-16-E
特長 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力
価格(税別) 9,020円 9,150円 9,340円 9,620円 9,960円 10,400円 8,280円 8,280円 5,090円
形状 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長
種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ めねじ めねじ おねじ
レバー部材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス スティール
ねじ部材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス スティール 四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじの呼び M12 M12 M12 M12 M12 M12 M10 M12 M10
カラー表面処理 - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ)
品名 テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ)
品番 LNTM-28-M10-20-E LNTM-28-M10-25-E LNTM-28-M10-32-E LNTM-28-M10-40-E LNTM-28-M10-50-E LNTM-28-M10-63-E LNTM-28-M12-16-E LNTM-28-M12-20-E LNTM-28-M12-25-E
特長 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力
価格(税別) 5,110円 5,170円 5,230円 5,280円 5,370円 5,530円 5,090円 5,110円 5,170円
形状 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長
種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ
レバー部材質 スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール
ねじ部材質 スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじの呼び M10 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12
カラー表面処理 - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(めねじ) テンションレバー(めねじ)
品名 テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(おねじ) テンションレバー(めねじ) テンションレバー(めねじ)
品番 LNTM-28-M12-32-E LNTM-28-M12-40-E LNTM-28-M12-50-E LNTM-28-M12-63-E LNTM-28-M12-80-E LNTF-28-M10-E LNTF-28-M12-E
特長 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力 大きな締めつけ力
価格(税別) 5,230円 5,280円 5,370円 5,530円 5,660円 5,040円 5,040円
形状 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長
種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ めねじ めねじ
レバー部材質 スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール
ねじ部材質 スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじの呼び M12 M12 M12 M12 M12 M10 M12
カラー表面処理 - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

クランプレバーの使い方

① 通常はレバー部とねじ部のセレーションがかみ合っているため、レバー部を回すと連動してねじも回ります。
② レバー部を引き上げるとセレーションのかみ合いが解除され、フリー(レバー部を回してもねじが回らない)状態になるため、レバーの位置を自由に動かすことができます。
③ レバー部を離せば、内蔵スプリングの力で自動的にレバー部とねじ部のセレーションがかみ合った状態に戻り、ねじの締めつけができるようになります。



動画でもご紹介しています。詳しくはこちら

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。