寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lc | C | s | f | d1 | C | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAT-22 | 22 | 1-M4 | 0.7 | 13 | 6.1 | 3 | 6 | 16 | 6.1 | 15 | 12 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| EAT-27 | 27 | 1-M4 | 0.7 | 15 | 6.1 | 3 | 6 | 20 | 6.1 | 17 | 22 | 780 | 858 | CAD | カート | 在庫品 |
| EAT-33 | 33 | 1-M4 | 0.7 | 15 | 6.1 | 3 | 6 | 20 | 6.1 | 17 | 33 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
| EAT-44 | 44 | 2-M4 | 0.7 | 12 | 6.1 | 3 | 6 | 20 | 6.1 | 16 | 58 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
●六角穴付き止めねじが付属しています。
材質・仕上げ
| EAT | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理 |
特長
- EAT-22 EAT-27 EAT-33にはシンボルマークがついています。