ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ /形状:多角形

ノブ・ツマミとは

ノブとは、ねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための手でつかんで操作する機械要素部品です。
ツマミとは、ボリュームの調整やスイッチの切り替えのように指で回転する機械要素部品です。
操作部の握りや取っ手として使用するタイプのようなスタンダードなものから、ユニークなものまで商品を多数ラインアップしています。
NBKはお客さまのニーズに合わせたノブ・ツマミをご提案します。 ノブについて詳しく見る

選定条件
  • 形状を選ぶ多角形
写真 スーパーノブ メタルスーパーノブ メタルスーパーノブ専用治具 セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ
品名 スーパーノブ メタルスーパーノブ メタルスーパーノブ専用治具 セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ
品番 SK KSKA KSKA-W KSM KSMS KSM-PF KSMS-PF KSF KSFS
特長 低コスト 低コスト 専用治具 ナイロン6製 ナイロン6製 フェノール樹脂製 フェノール樹脂製 ナイロン6製 ナイロン6製
価格(税別) 110円~ 870円~ 5,710円~ 180円~ 390円~ 290円~ 830円~ 210円~ 510円~
形状 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形
種類 おねじ おねじ おねじ おねじ めねじ めねじ
ねじ部材質 - アルミニウム合金 アルミニウム合金 スティール ステンレス スティール ステンレス スティール ステンレス
ねじの呼び - - - M5 ~ M12 M5 ~ M12 M5 ~ M16 M5 ~ M12 M4 ~ M16 M5 ~ M16
カラー表面処理 WHYW - - - - BK - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SK-34 SK-38 SK-43 SK-53 KSKA-32-M6 KSKA-40-M8 KSKA-3240W-L KSKA-3240W-S KSM-25-M5 KSM-25-M6 KSM-32-M6 KSM-32-M8 KSM-40-M10 KSM-40-M8 KSM-50-M10 KSM-50-M12 KSM-63-M12 KSMS-25-M5 KSMS-25-M6 KSMS-32-M6 KSMS-32-M8 KSMS-40-M10 KSMS-40-M8 KSMS-50-M10 KSMS-50-M12 KSMS-63-M12 KSM-25-M5-PF KSM-32-M6-PF KSM-40-M8-PF KSM-50-M10-PF KSM-63-M12-PF KSM-80-M16-PF KSMS-25-M5-PF KSMS-32-M6-PF KSMS-40-M8-PF KSMS-50-M10-PF KSMS-63-M12-PF KSF-25-M4 KSF-25-M5 KSF-25-M6 KSF-32-M4 KSF-32-M5 KSF-32-M6 KSF-40-M10 KSF-40-M6 KSF-40-M8 KSF-50-M10 KSF-50-M12 KSF-50-M8 KSF-63-M10 KSF-63-M12 KSF-63-M16 KSF-80-M12 KSF-80-M16 KSFS-25-M5 KSFS-32-M5 KSFS-32-M6 KSFS-40-M6 KSFS-40-M8 KSFS-50-M10 KSFS-50-M8 KSFS-63-M10 KSFS-63-M12 KSFS-80-M12 KSFS-80-M16
写真 セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ - 脱落防止タイプ ステンレスハンドノブ - 脱落防止タイプ セブンロブノブ - 脱落防止タイプ ステンレスハンドノブ - 脱落防止タイプ セブンロブノブ セブンロブノブ
品名 セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ - 脱落防止タイプ ステンレスハンドノブ - 脱落防止タイプ セブンロブノブ - 脱落防止タイプ ステンレスハンドノブ - 脱落防止タイプ セブンロブノブ セブンロブノブ
品番 KSF-K KSF-PF KSFS-PF KSCMS KSCHM KSCFS KSCH-M KTM KTMS
特長 ナイロン6製
めねじ・貫通穴
フェノール樹脂製 フェノール樹脂製 ケーブル・チェーンによる紛失・脱落防止 ケーブル・チェーンによる紛失・脱落防止 ケーブル・チェーンによる紛失・脱落防止 ケーブル・チェーンによる紛失・脱落防止 ナイロン6製
金属ハブ
ナイロン6製
金属ハブ
価格(税別) 670円~ 430円~ 1,180円~ 1,130円~ 4,420円~ 1,370円~ 4,420円~ 850円~ 990円~
形状 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形
種類 めねじ めねじ めねじ おねじ おねじ めねじ めねじ おねじ おねじ
ねじ部材質 スティール スティール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス スティール ステンレス
ねじの呼び M6 ~ M12 M4 ~ M16 M5 ~ M16 M5 ~ M12 M8 ~ M12 M6 ~ M12 M8 ~ M12 M5 ~ M12 M5 ~ M12
カラー表面処理 BK BK BK BK - BK - BK BK
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KSF-32-K6 KSF-40-K8 KSF-50-K10 KSF-50-K8 KSF-63-K12 KSF-20-M4-PF KSF-25-M5-PF KSF-32-M6-PF KSF-40-M6-PF KSF-40-M8-PF KSF-50-M10-PF KSF-50-M8-PF KSF-63-M10-PF KSF-63-M12-PF KSF-80-M12-PF KSF-80-M16-PF KSFS-25-M5-PF KSFS-32-M5-PF KSFS-32-M6-PF KSFS-40-M6-PF KSFS-40-M8-PF KSFS-50-M10-PF KSFS-50-M8-PF KSFS-63-M10-PF KSFS-63-M12-PF KSFS-80-M12-PF KSFS-80-M16-PF KSCMS-25-M5-A KSCMS-25-M5-H KSCMS-25-M5-K KSCMS-32-M6-A KSCMS-32-M6-H KSCMS-32-M6-K KSCMS-40-M8-A KSCMS-40-M8-H KSCMS-40-M8-K KSCMS-50-M10-A KSCMS-50-M10-H KSCMS-50-M10-K KSCMS-63-M12-A KSCMS-63-M12-H KSCMS-63-M12-K KSCHM-40-M8-A KSCHM-40-M8-H KSCHM-40-M8-K KSCHM-50-M10-A KSCHM-50-M10-H KSCHM-50-M10-K KSCHM-60-M12-A KSCHM-60-M12-H KSCHM-60-M12-K KSCFS-32-M6-A KSCFS-32-M6-H KSCFS-32-M6-K KSCFS-40-M8-A KSCFS-40-M8-H KSCFS-40-M8-K KSCFS-50-M10-A KSCFS-50-M10-H KSCFS-50-M10-K KSCFS-63-M12-A KSCFS-63-M12-H KSCFS-63-M12-K KSCH-40-M8-A KSCH-40-M8-H KSCH-40-M8-K KSCH-50-M10-A KSCH-50-M10-H KSCH-50-M10-K KSCH-60-M12-A KSCH-60-M12-H KSCH-60-M12-K KTM-25-M5 KTM-32-M6 KTM-40-M8 KTM-50-M10 KTM-63-M12 KTMS-25-M5 KTMS-32-M6 KTMS-40-M8 KTMS-50-M10 KTMS-63-M12
写真 セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ - スラストパッドつき セブンロブノブ - スラストパッドつき
品名 セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ - スラストパッドつき セブンロブノブ - スラストパッドつき
品番 KTF KTFS KTR KTF-PF KTR-PF KTFS-PF KSGMS KSGMS-SBP KSGMS-SBPS
特長 ナイロン6製
金属ハブ
ナイロン6製
金属ハブ
ナイロン6製
金属ハブ
フェノール樹脂
金属ハブ
フェノール樹脂
金属ハブ
フェノール樹脂
金属ハブ
ねじ先がボール形状 スラストパッドつき スラストパッドつき
価格(税別) 270円~ 700円~ 350円~ 500円~ 560円~ 870円~ 670円~ 850円~ 2,080円~
形状 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形
種類 めねじ めねじ めねじ めねじ おねじ おねじ おねじ
ねじ部材質 スティール ステンレス スティール スティール スティール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
ねじの呼び M5 ~ M16 M5 ~ M16 - M6 ~ M16 - M6 ~ M16 M6 ~ M12 M6 ~ M12 M6 ~ M12
カラー表面処理 BK BK BK BK BK BK BK BK BK
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KTF-25-M5 KTF-32-M6 KTF-40-M6 KTF-40-M8 KTF-50-M10 KTF-50-M8 KTF-63-M10 KTF-63-M12 KTF-80-M12 KTF-80-M16 KTFS-25-M5 KTFS-32-M6 KTFS-40-M8 KTFS-50-M10 KTFS-63-M12 KTFS-80-M16 KTR-32-R6 KTR-40-R6 KTR-40-R8 KTR-50-R10 KTR-50-R8 KTR-63-R10 KTR-63-R12 KTR-80-R16 KTF-32-M6-PF KTF-40-M6-PF KTF-40-M8-PF KTF-50-M10-PF KTF-50-M8-PF KTF-63-M10-PF KTF-63-M12-PF KTF-80-M12-PF KTF-80-M16-PF KTR-32-R6-PF KTR-40-R6-PF KTR-40-R8-PF KTR-50-R10-PF KTR-50-R8-PF KTR-63-R10-PF KTR-63-R12-PF KTR-80-R16-PF KTFS-32-M6-PF KTFS-40-M8-PF KTFS-50-M10-PF KTFS-63-M12-PF KTFS-80-M16-PF KSGMS-32-M6 KSGMS-40-M8 KSGMS-50-M10 KSGMS-63-M12 KSGMS-32-M6-SBP15 KSGMS-32-M6-SBP18 KSGMS-32-M6-SBP21 KSGMS-32-M6-SBP25 KSGMS-32-M6-SBP32 KSGMS-40-M8-SBP15 KSGMS-40-M8-SBP18 KSGMS-40-M8-SBP21 KSGMS-40-M8-SBP25 KSGMS-40-M8-SBP32 KSGMS-40-M8-SBP40 KSGMS-40-M8-SBP50 KSGMS-50-M10-SBP18 KSGMS-50-M10-SBP21 KSGMS-50-M10-SBP25 KSGMS-50-M10-SBP32 KSGMS-50-M10-SBP40 KSGMS-50-M10-SBP50 KSGMS-63-M12-SBP21 KSGMS-63-M12-SBP25 KSGMS-63-M12-SBP32 KSGMS-63-M12-SBP40 KSGMS-63-M12-SBP50 KSGMS-32-M6-SBPS21 KSGMS-32-M6-SBPS25 KSGMS-32-M6-SBPS32 KSGMS-40-M8-SBPS21 KSGMS-40-M8-SBPS25 KSGMS-40-M8-SBPS32 KSGMS-40-M8-SBPS40 KSGMS-40-M8-SBPS50 KSGMS-50-M10-SBPS21 KSGMS-50-M10-SBPS25 KSGMS-50-M10-SBPS32 KSGMS-50-M10-SBPS40 KSGMS-50-M10-SBPS50 KSGMS-63-M12-SBPS21 KSGMS-63-M12-SBPS25 KSGMS-63-M12-SBPS32 KSGMS-63-M12-SBPS40 KSGMS-63-M12-SBPS50
写真 セブンロブノブ - パッドつき クイックセブンロブノブ クイックセブンロブノブ クランプノブ クランプノブ クランプノブ クランプノブ 五角ノブ 五角ノブ
品名 セブンロブノブ - パッドつき クイックセブンロブノブ クイックセブンロブノブ クランプノブ クランプノブ クランプノブ クランプノブ 五角ノブ 五角ノブ
品番 KSPMS KSQ KSQS KXM KXMS KXF KXFS KA KB
特長 7角形
パッドつき
スピーディに締めつけ スピーディに締めつけ セーフティ機構 セーフティ機構 セーフティ機構 セーフティ機構 フェノール樹脂製 フェノール樹脂製
価格(税別) 660円~ 1,690円~ 3,050円~ 2,580円~ 3,570円~ 2,540円~ 3,290円~ 760円~ 690円~
形状 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形
種類 おねじ めねじ めねじ おねじ おねじ めねじ めねじ おねじ めねじ
ねじ部材質 ステンレス スティール ステンレス スティール ステンレス スティール ステンレス スティール スティール
ねじの呼び M5 ~ M10 M8 ~ M12 M8 ~ M12 M6 ~ M12 M6 ~ M10 M6 ~ M10 M6 ~ M10 M8 ~ M12 M8 ~ M12
カラー表面処理 BK BK BK BK BK BK BK BK BK
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KSPMS-25-M5-BR KSPMS-25-M5-PL KSPMS-32-M6-BR KSPMS-32-M6-PL KSPMS-40-M8-BR KSPMS-40-M8-PL KSPMS-50-M10-BR KSPMS-50-M10-PL KSQ-40-M8 KSQ-50-M10 KSQ-63-M12 KSQS-40-M8 KSQS-50-M10 KSQS-63-M12 KXM-40-M10 KXM-40-M6 KXM-40-M8 KXM-50-M10 KXM-50-M12 KXM-50-M8 KXMS-40-M6 KXMS-40-M8 KXMS-50-M10 KXMS-50-M8 KXF-40-M6 KXF-40-M8 KXF-50-M10 KXF-50-M8 KXFS-40-M6 KXFS-40-M8 KXFS-50-M10 KXFS-50-M8 KA-40 KA-50 KA-60 KA-60B KB-40 KB-50 KB-60 KB-60B
写真 シックスロブノブ 菊ノブ ピュアタッチクランプノブ ピュアタッチクランプノブ ステンレスハンドノブ ステンレスハンドノブ ステンレスハンドノブ ステンレスハンドノブ ステンレスハンドノブ
品名 シックスロブノブ 菊ノブ ピュアタッチクランプノブ ピュアタッチクランプノブ ステンレスハンドノブ ステンレスハンドノブ ステンレスハンドノブ ステンレスハンドノブ ステンレスハンドノブ
品番 KGF KP KWM KWF KEHMS KEHS-K KEHS-K-HP KEHS-M KEHS-M-HP
特長 フェノール樹脂製 ナイロン6製 ソフトな感触 ソフトな感触 SUS303 SUS303相当 めねじ・貫通穴
SUS303相当
研磨
SUS303相当
ショットブラスト
SUS303相当
研磨
価格(税別) 660円~ 230円~ 720円~ 660円~ 5,480円~ 4,150円~ 7,290円~ 3,960円~ 5,510円~
形状 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形
種類 めねじ おねじ おねじ めねじ おねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
ねじ部材質 黄銅 スティール スティール 黄銅 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
ねじの呼び M5 ~ M12 M6 ~ M12 M6 ~ M10 M6 ~ M10 M8 ~ M12 M6 ~ M12 M6 ~ M12 M6 ~ M12 M6 ~ M12
カラー表面処理 BK BK BK BK - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KGF-30-M5 KGF-30-M6 KGF-40-M6 KGF-40-M8 KGF-50-M10 KGF-60-M12 KGF-70-M12 KP-30 KP-30A KP-50 KP-65 KP-65B KWM-40-M6-15 KWM-40-M6-25 KWM-50-M8-25 KWM-50-M8-30 KWM-60-M10-40 KWF-40-M6 KWF-50-M8 KWF-60-M10 KEHMS-40-M8-16 KEHMS-40-M8-20 KEHMS-40-M8-25 KEHMS-50-M10-20 KEHMS-50-M10-25 KEHMS-50-M10-30 KEHMS-60-M12-25 KEHMS-60-M12-30 KEHMS-60-M12-40 KEHS-40-K6 KEHS-40-K8 KEHS-50-K10 KEHS-50-K8 KEHS-60-K10 KEHS-60-K12 KEHS-40-K6-HP KEHS-40-K8-HP KEHS-50-K10-HP KEHS-50-K8-HP KEHS-60-K10-HP KEHS-60-K12-HP KEHS-40-M6 KEHS-40-M8 KEHS-50-M10 KEHS-50-M8 KEHS-60-M10 KEHS-60-M12 KEHS-40-M6-HP KEHS-40-M8-HP KEHS-50-M10-HP KEHS-50-M8-HP KEHS-60-M10-HP KEHS-60-M12-HP
写真 ステンレスハンドノブ ステンレスハンドノブ ステンレスハンドノブ ステンレスハンドノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ
品名 ステンレスハンドノブ ステンレスハンドノブ ステンレスハンドノブ ステンレスハンドノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ
品番 KEHS-R KEHS-K-A4 KEHS-M-A4 KEHS-R-A4 KAH-K KAH-K-MT KAH-M KAH-M-MT KAH-R
特長 SUS303相当 SUS316L相当 SUS316L相当 SUS316L相当 めねじ・貫通穴
研磨
めねじ・貫通穴
マット調仕上げ
研磨 マット調仕上げ 研磨
価格(税別) 3,960円~ 5,440円~ 5,320円~ 5,320円~ 2,240円~ 1,830円~ 2,170円~ 1,830円~ 2,240円~
形状 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形
種類 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
ねじ部材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
ねじの呼び - M6 ~ M12 M6 ~ M12 - M8 ~ M16 M8 ~ M16 M6 ~ M16 M6 ~ M16 -
カラー表面処理 - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KEHS-40-R8 KEHS-50-R10 KEHS-60-R12 KEHS-40-K6-A4 KEHS-40-K8-A4 KEHS-50-K10-A4 KEHS-50-K8-A4 KEHS-60-K10-A4 KEHS-60-K12-A4 KEHS-40-M6-A4 KEHS-40-M8-A4 KEHS-50-M10-A4 KEHS-50-M8-A4 KEHS-60-M10-A4 KEHS-60-M12-A4 KEHS-40-R8-A4 KEHS-50-R10-A4 KEHS-60-R12-A4 KAH-40-K8 KAH-50-K10 KAH-60-K12 KAH-70-K16 KAH-40-K8-MT KAH-50-K10-MT KAH-60-K12-MT KAH-70-K16-MT KAH-40-M6 KAH-40-M8 KAH-50-M10 KAH-50-M8 KAH-60-M10 KAH-60-M12 KAH-70-M12 KAH-70-M16 KAH-40-M6-MT KAH-40-M8-MT KAH-50-M10-MT KAH-50-M8-MT KAH-60-M10-MT KAH-60-M12-MT KAH-70-M12-MT KAH-70-M16-MT KAH-40-R8 KAH-50-R10 KAH-60-R12 KAH-70-R16
写真 アルミハンドノブ ステンレスハンドノブ ステンレスハンドノブ ステンレスハンドノブ ステンレスハンドノブ ステンレスハンドノブ ステンレスハンドノブ セブンロブノブ セブンロブノブ
品名 アルミハンドノブ ステンレスハンドノブ ステンレスハンドノブ ステンレスハンドノブ ステンレスハンドノブ ステンレスハンドノブ ステンレスハンドノブ セブンロブノブ セブンロブノブ
品番 KAH-R-MT KSHM KSH-M KSH-R KSHM-A4 KSH-M-A4 KSH-R-A4 KSMA-MT KSMA-HP
特長 マット調仕上げ SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUS316L相当 SUS316L相当 SUS316L相当 7角形 7角形
研磨
価格(税別) 1,830円~ 2,820円~ 2,240円~ 2,280円~ 3,400円~ 2,910円~ 3,010円~ 2,820円~ 4,020円~
形状 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形
種類 おねじ めねじ おねじ めねじ おねじ おねじ
ねじ部材質 アルミニウム合金 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
ねじの呼び - M6 ~ M12 M5 ~ M12 - M6 ~ M12 M5 ~ M12 - M8 ~ M12 M8 ~ M12
カラー表面処理 - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KAH-40-R8-MT KAH-50-R10-MT KAH-60-R12-MT KAH-70-R16-MT KSHM-32-M6-16 KSHM-32-M6-20 KSHM-32-M6-30 KSHM-40-M8-20 KSHM-40-M8-30 KSHM-40-M8-40 KSHM-40-M8-50 KSHM-50-M10-20 KSHM-50-M10-30 KSHM-50-M10-40 KSHM-50-M10-50 KSHM-50-M10-60 KSHM-60-M12-20 KSHM-60-M12-30 KSHM-60-M12-40 KSHM-60-M12-50 KSHM-60-M12-60 KSH-32-M5 KSH-32-M6 KSH-40-M6 KSH-40-M8 KSH-50-M10 KSH-50-M8 KSH-60-M10 KSH-60-M12 KSH-32-R6 KSH-40-R8 KSH-50-R10 KSH-60-R12 KSHM-32-M6-16-A4 KSHM-32-M6-20-A4 KSHM-32-M6-30-A4 KSHM-40-M8-20-A4 KSHM-40-M8-30-A4 KSHM-40-M8-40-A4 KSHM-40-M8-50-A4 KSHM-50-M10-20-A4 KSHM-50-M10-30-A4 KSHM-50-M10-40-A4 KSHM-50-M10-50-A4 KSHM-50-M10-60-A4 KSHM-60-M12-20-A4 KSHM-60-M12-30-A4 KSHM-60-M12-40-A4 KSHM-60-M12-50-A4 KSHM-60-M12-60-A4 KSH-32-M5-A4 KSH-32-M6-A4 KSH-40-M6-A4 KSH-40-M8-A4 KSH-50-M10-A4 KSH-50-M8-A4 KSH-60-M10-A4 KSH-60-M12-A4 KSH-32-R6-A4 KSH-40-R8-A4 KSH-50-R10-A4 KSH-60-R12-A4 KSMA-40-M8-20-MT KSMA-40-M8-25-MT KSMA-40-M8-30-MT KSMA-40-M8-40-MT KSMA-50-M10-20-MT KSMA-50-M10-25-MT KSMA-50-M10-30-MT KSMA-50-M10-45-MT KSMA-50-M10-55-MT KSMA-63-M12-30-MT KSMA-63-M12-40-MT KSMA-63-M12-50-MT KSMA-40-M8-20-HP KSMA-40-M8-25-HP KSMA-40-M8-30-HP KSMA-40-M8-40-HP KSMA-50-M10-20-HP KSMA-50-M10-25-HP KSMA-50-M10-30-HP KSMA-50-M10-45-HP KSMA-50-M10-55-HP KSMA-63-M12-30-HP KSMA-63-M12-40-HP KSMA-63-M12-50-HP
写真 セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ(リーマ穴) セブンロブノブ(リーマ穴) セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ
品名 セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ(リーマ穴) セブンロブノブ(リーマ穴) セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ
品番 KSFA-K-MT KSFA-K-HP KSFA-M-MT KSFA-M-HP KSRA-R-MT KSRA-R-HP KSMS-NI KSFS-K-NI KSFS-M-NI
特長 7角形 7角形
研磨
7角形 7角形
研磨
7角形 7角形
研磨
7角形
ショットブラスト
めねじ・貫通穴 7角形
価格(税別) 1,690円~ 2,890円~ 1,690円~ 2,890円~ 1,690円~ 2,890円~ 4,450円~ 2,660円~ 2,040円~
形状 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形
種類 めねじ めねじ めねじ めねじ おねじ めねじ めねじ
ねじ部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス ステンレス ステンレス
ねじの呼び M8 ~ M16 M8 ~ M16 M8 ~ M16 M8 ~ M16 - - M8 ~ M12 M6 ~ M12 M6 ~ M12
カラー表面処理 - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KSFA-40-K8-MT KSFA-50-K10-MT KSFA-50-K8-MT KSFA-63-K10-MT KSFA-63-K12-MT KSFA-80-K12-MT KSFA-80-K16-MT KSFA-40-K8-HP KSFA-50-K10-HP KSFA-50-K8-HP KSFA-63-K10-HP KSFA-63-K12-HP KSFA-80-K12-HP KSFA-80-K16-HP KSFA-40-M8-MT KSFA-50-M10-MT KSFA-50-M8-MT KSFA-63-M10-MT KSFA-63-M12-MT KSFA-80-M12-MT KSFA-80-M16-MT KSFA-40-M8-HP KSFA-50-M10-HP KSFA-50-M8-HP KSFA-63-M10-HP KSFA-63-M12-HP KSFA-80-M12-HP KSFA-80-M16-HP KSRA-40-R8-MT KSRA-50-R10-MT KSRA-50-R8-MT KSRA-63-R10-MT KSRA-63-R12-MT KSRA-80-R12-MT KSRA-80-R16-MT KSRA-40-R8-HP KSRA-50-R10-HP KSRA-50-R8-HP KSRA-63-R10-HP KSRA-63-R12-HP KSRA-80-R12-HP KSRA-80-R16-HP KSMS-40-M8-NI KSMS-50-M10-NI KSMS-63-M12-NI KSFS-32-K6-NI KSFS-40-K8-NI KSFS-50-K10-NI KSFS-63-K12-NI KSFS-32-M6-NI KSFS-40-M8-NI KSFS-50-M10-NI KSFS-63-M12-NI
写真 セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ 六角ノブ 六角ノブ ステンレスハンドノブ ステンレスハンドノブ - ハイジェニックデザイン ステンレスハンドノブ - ハイジェニックデザイン
品名 セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ 六角ノブ 六角ノブ ステンレスハンドノブ ステンレスハンドノブ - ハイジェニックデザイン ステンレスハンドノブ - ハイジェニックデザイン
品番 KSMS-A4-HP KSFS-K-A4-HP KSFS-M-A4-HP KK KKT KMDFS KEHS-M-A4-HD KEHS-A4-HP-HD
特長 7角形
表面研磨
凹凸が少ない形状
7角形
凹凸が少ない形状
SUS316相当
めねじ・貫通穴
7角形
凹凸が少ない形状
SUS316相当
FC200
クロムメッキ
FC200
クロムメッキ
人間工学に基づいた握りやすいデザイン ハイジェニックデザイン
SUS316L
ハイジェニックデザイン
SUS316L
研磨
価格(税別) 6,630円~ 4,280円~ 4,070円~ 1,050円~ 1,150円~ 2,050円~ 8,900円~ 7,680円~
形状 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形
種類 おねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
ねじ部材質 ステンレス ステンレス ステンレス 鋳鉄 鋳鉄 ステンレス ステンレス ステンレス
ねじの呼び M8 ~ M12 M6 ~ M12 M6 ~ M12 - M6 ~ M16 M6 ~ M12 M6 ~ M10 M6 ~ M10
カラー表面処理 - - - CR CR - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KSMS-40-M8-A4-HP KSMS-50-M10-A4-HP KSMS-63-M12-A4-HP KSFS-32-K6-A4-HP KSFS-40-K8-A4-HP KSFS-50-K10-A4-HP KSFS-63-K12-A4-HP KSFS-32-M6-A4-HP KSFS-40-M8-A4-HP KSFS-50-M10-A4-HP KSFS-63-M12-A4-HP KK-32 KK-40 KK-50 KK-63 KK-80 KKT-32 KKT-40 KKT-50 KKT-63 KKT-80 KMDFS-32-M6-HP KMDFS-40-M8-HP KMDFS-50-M10-HP KMDFS-50-M12-HP KEHS-40-M6-A4-HD KEHS-40-M8-A4-HD KEHS-50-M10-A4-HD KEHS-50-M8-A4-HD KEHS-40-M6-A4-HP-HD KEHS-40-M8-A4-HP-HD KEHS-50-M10-A4-HP-HD KEHS-50-M8-A4-HP-HD

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミの関連商品

写真 コントロールノブ用インデックスプレート アキシアルベアリング付き座金 アキシアルベアリング付き座金
品名 コントロールノブ用インデックスプレート アキシアルベアリング付き座金 アキシアルベアリング付き座金
品番 ECK-IP SABW SABWS
特長 30°の角度で12分割の割り出し
SUS303
通常の約半分の力で締めつけ可能 通常の約半分の力で締めつけ可能
価格(税別) 1,810円~ 3,570円~ 3,690円~
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 ECK-34-R6-IP12 ECK-34-R8-IP12 ECK-42-R10-IP12 ECK-42-R8-IP12 SABW-20-6 SABW-26-8 SABW-28-10 SABW-32-12 SABWS-20-6 SABWS-26-8 SABWS-28-10 SABWS-32-12

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す