70 ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

ノブ・ツマミとは

ノブとは、ねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための手でつかんで操作する機械要素部品です。
ツマミとは、ボリュームの調整やスイッチの切り替えのように指で回転する機械要素部品です。
操作部の握りや取っ手として使用するタイプのようなスタンダードなものから、ユニークなものまで商品を多数ラインアップしています。
NBKはお客さまのニーズに合わせたノブ・ツマミをご提案します。 ノブについて詳しく見る

選定条件
  • 直径を選ぶ70
写真 プラスティックウィングノブ プラスティックウィングノブ プラスティックウィングノブ プラスティックウィングノブ プラスティックウィングノブ プラスティックウィングノブ プラスティックウィングノブ プラスティックウィングノブ プラスティックウィングノブ
品名 プラスティックウィングノブ プラスティックウィングノブ プラスティックウィングノブ プラスティックウィングノブ プラスティックウィングノブ プラスティックウィングノブ プラスティックウィングノブ プラスティックウィングノブ プラスティックウィングノブ
品番 KGWM-70-M8-20 KGWM-70-M8-30 KGWM-70-M10-20 KGWM-70-M10-30 KGWM-70-M10-40 KGWMS-70-M10-30 KGWF-70-M8 KGWF-70-M10 KGWF-70-K8
特長 6色のキャップ 6色のキャップ 6色のキャップ 6色のキャップ 6色のキャップ 6色のキャップ 6色のキャップ 6色のキャップ めねじ・貫通穴(キャップなし)
価格(税別) 630円~ 630円~ 640円~ 650円~ 650円~ 1,120円~ 630円~ 630円~ 530円~
形状 バー形 バー形 バー形 バー形 バー形 バー形 バー形 バー形 バー形
種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ めねじ めねじ めねじ
ねじ部材質 スティール スティール スティール スティール スティール ステンレス スティール スティール スティール
ねじの呼び M8 M8 M10 M10 M10 M10 M8 M10 M8
カラー表面処理 BKBLORRDSGYW BKBLORRDSGYW BKBLORRDSGYW BKBLORRDSGYW BKBLORRDSGYW BKBLORRDSGYW BKBLORRDSGYW BKBLORRDSGYW BK
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KGWM-70-M8-20-BK KGWM-70-M8-20-BL KGWM-70-M8-20-OR KGWM-70-M8-20-RD KGWM-70-M8-20-SG KGWM-70-M8-20-YW KGWM-70-M8-30-BK KGWM-70-M8-30-BL KGWM-70-M8-30-OR KGWM-70-M8-30-RD KGWM-70-M8-30-SG KGWM-70-M8-30-YW KGWM-70-M10-20-BK KGWM-70-M10-20-BL KGWM-70-M10-20-OR KGWM-70-M10-20-RD KGWM-70-M10-20-SG KGWM-70-M10-20-YW KGWM-70-M10-30-BK KGWM-70-M10-30-BL KGWM-70-M10-30-OR KGWM-70-M10-30-RD KGWM-70-M10-30-SG KGWM-70-M10-30-YW KGWM-70-M10-40-BK KGWM-70-M10-40-BL KGWM-70-M10-40-OR KGWM-70-M10-40-RD KGWM-70-M10-40-SG KGWM-70-M10-40-YW KGWMS-70-M10-30-BK KGWMS-70-M10-30-BL KGWMS-70-M10-30-OR KGWMS-70-M10-30-RD KGWMS-70-M10-30-SG KGWMS-70-M10-30-YW KGWF-70-M8-BK KGWF-70-M8-BL KGWF-70-M8-OR KGWF-70-M8-RD KGWF-70-M8-SG KGWF-70-M8-YW KGWF-70-M10-BK KGWF-70-M10-BL KGWF-70-M10-OR KGWF-70-M10-RD KGWF-70-M10-SG KGWF-70-M10-YW KGWF-70-K8
写真 プラスティックウィングノブ シックスロブノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ
品名 プラスティックウィングノブ シックスロブノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ
品番 KGWF-70-K10 KGF-70-M12 KAH-70-K16 KAH-70-K16-MT KAH-70-M12 KAH-70-M16 KAH-70-M12-MT KAH-70-M16-MT KAH-70-R16
特長 めねじ・貫通穴(キャップなし) フェノール樹脂製 めねじ・貫通穴
研磨
めねじ・貫通穴
マット調仕上げ
研磨 研磨 マット調仕上げ マット調仕上げ 研磨
価格(税別) 530円~ 1,700円~ 4,890円~ 4,410円~ 5,880円~ 4,890円~ 4,410円~ 4,410円~ 4,890円~
形状 バー形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形
種類 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ 穴
ねじ部材質 スティール 黄銅 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
ねじの呼び M10 M12 M16 M16 M12 M16 M12 M16 -
カラー表面処理 BK BK - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KGWF-70-K10 KGF-70-M12 KAH-70-K16 KAH-70-K16-MT KAH-70-M12 KAH-70-M16 KAH-70-M12-MT KAH-70-M16-MT KAH-70-R16
写真 アルミハンドノブ
品名 アルミハンドノブ
品番 KAH-70-R16-MT
特長 マット調仕上げ
価格(税別) 4,410円~
形状 多角形
種類 穴
ねじ部材質 アルミニウム合金
ねじの呼び -
カラー表面処理 -
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 KAH-70-R16-MT

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミの関連商品

写真 コントロールノブ用インデックスプレート アキシアルベアリング付き座金 アキシアルベアリング付き座金
品名 コントロールノブ用インデックスプレート アキシアルベアリング付き座金 アキシアルベアリング付き座金
品番 ECK-IP SABW SABWS
特長 30°の角度で12分割の割り出し
SUS303
通常の約半分の力で締めつけ可能 通常の約半分の力で締めつけ可能
価格(税別) 2,000円~ 3,930円~ 4,060円~
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 ECK-34-R6-IP12 ECK-34-R8-IP12 ECK-42-R10-IP12 ECK-42-R8-IP12 SABW-20-6 SABW-26-8 SABW-28-10 SABW-32-12 SABWS-20-6 SABWS-26-8 SABWS-28-10 SABWS-32-12

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す