寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | C | d1 | d2 | H | h | Lc | f | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECX-27-R6 | 27 | 6 | 18 | 20 | 17 | 4.3 | 11 | 5.5 | M4 | 0.7 | 22 | 1,960 | 2,156 | カート | 在庫品 |
ECX-27-R6-N | 27 | 6 | 18 | 20 | 17 | 4.3 | 11 | 5.5 | M4 | 0.7 | 22 | 2,460 | 2,706 | カート | 実働10日目出荷 |
●六角穴付き止めねじが付属しています。
材質・仕上げ
ECX | |
---|---|
ノブ | アルミニウム合金 黒アルマイト処理 |
ハブカバー | ナイロン6(ライトグレー) |
六角穴付き止めねじ (DIN916) |
ステンレス |
特長
- リーマ穴加工済み(許容差H8)。
- 全商品に固定用の六角穴付き止めねじが付属しています。
- ハブカバーは簡単に着脱できます。
-
品番の末尾記号により、ハブカバーのシンボルマークの有無が選択できます。
末尾記号なし----シンボルマークあり
末尾記号N----シンボルマークなし