寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | C | d | d1 | d2 | H | h | s | Lc | f | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECY-22-R5-A | 22 | 5 | 20 | 14 | 16 | 22 | 4.3 | 8 | 16 | 12.5 | M4 | 0.7 | 17 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| ECY-27-R6-A | 27 | 6 | 25 | 18 | 20 | 26 | 4.3 | 9 | 20 | 14 | M4 | 0.7 | 33 | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | 在庫品 |
| ECY-34-R6-A | 34 | 6 | 32 | 23 | 25 | 30 | 4.2 | 10 | 24 | 15 | M5 | 0.8 | 58 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| ECY-34-R8-A | 34 | 8 | 32 | 23 | 25 | 30 | 4.2 | 10 | 24 | 15 | M5 | 0.8 | 58 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| ECY-42-R8-A | 42 | 8 | 40 | 30 | 32 | 34 | 4 | 11 | 28 | 16 | M5 | 0.8 | 105 | 3,990 | 4,389 | CAD | カート | 在庫品 |
| ECY-42-R10-A | 42 | 10 | 40 | 30 | 32 | 34 | 4 | 11 | 28 | 16 | M5 | 0.8 | 105 | 3,990 | 4,389 | CAD | カート | 在庫品 |
| ECY-22-R5-B | 22 | 5 | 20 | 14 | 16 | 22 | 4.3 | 8 | 16 | 12.5 | M4 | 0.7 | 17 | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | 在庫品 |
| ECY-27-R6-B | 27 | 6 | 25 | 18 | 20 | 26 | 4.3 | 9 | 20 | 14 | M4 | 0.7 | 33 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| ECY-34-R6-B | 34 | 6 | 32 | 23 | 25 | 30 | 4.2 | 10 | 24 | 15 | M5 | 0.8 | 58 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 在庫品 |
| ECY-34-R8-B | 34 | 8 | 32 | 23 | 25 | 30 | 4.2 | 10 | 24 | 15 | M5 | 0.8 | 58 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 在庫品 |
| ECY-42-R8-B | 42 | 8 | 40 | 30 | 32 | 34 | 4 | 11 | 28 | 16 | M5 | 0.8 | 105 | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 在庫品 |
| ECY-42-R10-B | 42 | 10 | 40 | 30 | 32 | 34 | 4 | 11 | 28 | 16 | M5 | 0.8 | 105 | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 在庫品 |
| ECY-22-R5-S | 22 | 5 | 20 | 14 | 16 | 22 | 4.3 | 8 | 16 | 12.5 | M4 | 0.7 | 17 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 在庫品 |
| ECY-27-R6-S | 27 | 6 | 25 | 18 | 20 | 26 | 4.3 | 9 | 20 | 14 | M4 | 0.7 | 33 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 在庫品 |
| ECY-34-R6-S | 34 | 6 | 32 | 23 | 25 | 30 | 4.2 | 10 | 24 | 15 | M5 | 0.8 | 58 | 2,930 | 3,223 | CAD | カート | 在庫品 |
| ECY-34-R8-S | 34 | 8 | 32 | 23 | 25 | 30 | 4.2 | 10 | 24 | 15 | M5 | 0.8 | 58 | 2,930 | 3,223 | CAD | カート | 在庫品 |
| ECY-42-R8-S | 42 | 8 | 40 | 30 | 32 | 34 | 4 | 11 | 28 | 16 | M5 | 0.8 | 105 | 4,480 | 4,928 | CAD | カート | 在庫品 |
| ECY-42-R10-S | 42 | 10 | 40 | 30 | 32 | 34 | 4 | 11 | 28 | 16 | M5 | 0.8 | 105 | 4,480 | 4,928 | CAD | カート | 在庫品 |
●六角穴付き止めねじが付属しています。
材質・仕上げ
| ECY | |
|---|---|
| ノブ | アルミニウム合金 黒アルマイト処理 |
| ハブカバー | ナイロン6(ライトグレー) |
| 六角穴付き止めねじ (DIN 916) |
ステンレス |
特長
- リーマ穴加工済み(許容差H8)。
- 全商品に固定用の六角穴付き止めねじが付属しています。
- ハブカバーは簡単に着脱できます。
-
指針つき・無地・スケールつきの3タイプ。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号A----指針つき
末尾記号B----無地
末尾記号S----スケールつき - 標準品以外の目盛りの彫刻もいたします。
- また、シンボルマークつきのハブカバーもあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。