• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KJM/十字ノブ

Star Knob

形状図

KJM十字ノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
Lm
すべて
10
16
20
25
30
35
45
40
55
50
60

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KJM-32-M6-10 32 M6 1 10 20 10 14 8 240 264 CAD カート 在庫品
KJM-32-M6-16 32 M6 1 16 20 10 14 9 240 264 CAD カート 在庫品
KJM-32-M6-20 32 M6 1 20 20 10 14 10 240 264 CAD カート 在庫品
KJM-32-M6-25 32 M6 1 25 20 10 14 12 240 264 CAD カート 在庫品
KJM-32-M6-30 32 M6 1 30 20 10 14 13 260 286 CAD カート 在庫品
KJM-32-M6-35 32 M6 1 35 20 10 14 14 260 286 CAD カート 在庫品
KJM-32-M6-45 32 M6 1 45 20 10 14 16 290 319 CAD カート 在庫品
KJM-40-M8-16 40 M8 1.25 16 25 13 18 20 340 374 CAD カート 在庫品
KJM-40-M8-20 40 M8 1.25 20 25 13 18 22 340 374 CAD カート 在庫品
KJM-40-M8-25 40 M8 1.25 25 25 13 18 24 340 374 CAD カート 在庫品
KJM-40-M8-30 40 M8 1.25 30 25 13 18 26 340 374 CAD カート 在庫品
KJM-40-M8-40 40 M8 1.25 40 25 13 18 30 340 374 CAD カート 在庫品
KJM-40-M8-55 40 M8 1.25 55 25 13 18 32 360 396 CAD カート 在庫品
KJM-50-M10-25 50 M10 1.5 25 32 20 22 40 480 528 CAD カート 在庫品
KJM-50-M10-30 50 M10 1.5 30 32 20 22 43 500 550 CAD カート 在庫品
KJM-50-M10-35 50 M10 1.5 35 32 20 22 46 500 550 CAD カート 在庫品
KJM-50-M10-45 50 M10 1.5 45 32 20 22 52 510 561 CAD カート 在庫品
KJM-50-M10-55 50 M10 1.5 55 32 20 22 58 510 561 CAD カート 在庫品
KJM-63-M12-30 63 M12 1.75 30 40 25 26 75 640 704 CAD カート 在庫品
KJM-63-M12-35 63 M12 1.75 35 40 25 26 78 640 704 CAD カート 在庫品
KJM-63-M12-40 63 M12 1.75 40 40 25 26 82 660 726 CAD カート 在庫品
KJM-63-M12-50 63 M12 1.75 50 40 25 26 89 670 737 CAD カート 在庫品
KJM-63-M12-60 63 M12 1.75 60 40 25 26 96 670 737 CAD カート 在庫品
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
材質・仕上げ

KJM
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 スティール
三価クロメート処理

特長

  • ナイロン6製のノブ。
  • 力のかかりやすい形状です。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります