ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ /ねじ部材質:アルミニウム合金

ノブ・ツマミとは

ノブとは、ねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための手でつかんで操作する機械要素部品です。
ツマミとは、ボリュームの調整やスイッチの切り替えのように指で回転する機械要素部品です。
操作部の握りや取っ手として使用するタイプのようなスタンダードなものから、ユニークなものまで商品を多数ラインアップしています。
NBKはお客さまのニーズに合わせたノブ・ツマミをご提案します。 ノブについて詳しく見る

選定条件
  • ねじ部材質を選ぶアルミニウム合金
写真 メタルスーパーノブ メタルスーパーノブ専用治具 アルミハンドノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ セブンロブノブ
品名 メタルスーパーノブ メタルスーパーノブ専用治具 アルミハンドノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ セブンロブノブ
品番 KSKA KSKA-W KAH-K KAH-K-MT KAH-M KAH-M-MT KAH-R KAH-R-MT KSFA-K-MT
特長 低コスト 専用治具 めねじ・貫通穴
研磨
めねじ・貫通穴
マット調仕上げ
研磨 マット調仕上げ 研磨 マット調仕上げ 7角形
価格(税別) 870円~ 5,710円~ 2,240円~ 1,830円~ 2,170円~ 1,830円~ 2,240円~ 1,830円~ 1,690円~
形状 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形
種類 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
ねじ部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
ねじの呼び - - M8 ~ M16 M8 ~ M16 M6 ~ M16 M6 ~ M16 - - M8 ~ M16
カラー表面処理 - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KSKA-32-M6 KSKA-40-M8 KSKA-3240W-L KSKA-3240W-S KAH-40-K8 KAH-50-K10 KAH-60-K12 KAH-70-K16 KAH-40-K8-MT KAH-50-K10-MT KAH-60-K12-MT KAH-70-K16-MT KAH-40-M6 KAH-40-M8 KAH-50-M10 KAH-50-M8 KAH-60-M10 KAH-60-M12 KAH-70-M12 KAH-70-M16 KAH-40-M6-MT KAH-40-M8-MT KAH-50-M10-MT KAH-50-M8-MT KAH-60-M10-MT KAH-60-M12-MT KAH-70-M12-MT KAH-70-M16-MT KAH-40-R8 KAH-50-R10 KAH-60-R12 KAH-70-R16 KAH-40-R8-MT KAH-50-R10-MT KAH-60-R12-MT KAH-70-R16-MT KSFA-40-K8-MT KSFA-50-K10-MT KSFA-50-K8-MT KSFA-63-K10-MT KSFA-63-K12-MT KSFA-80-K12-MT KSFA-80-K16-MT
写真 セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ 十字ノブ(リーマ穴) 十字ノブ(リーマ穴) 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ
品名 セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ 十字ノブ(リーマ穴) 十字ノブ(リーマ穴) 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ
品番 KSFA-K-HP KSFA-M-MT KSFA-M-HP KJRA-R-MT KJRA-R-HP KJFA-K-MT KJFA-K-HP KJFA-M-MT KJFA-M-HP
特長 7角形
研磨
7角形 7角形
研磨
十字形 十字形
研磨
十字形
めねじ・貫通穴
十字形
めねじ・貫通穴
研磨
十字形 十字形
研磨
価格(税別) 2,890円~ 1,690円~ 2,890円~ 1,700円~ 2,600円~ 1,700円~ 2,600円~ 1,700円~ 2,600円~
形状 多角形 多角形 多角形 十字形 十字形 十字形 十字形 十字形 十字形
種類 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
ねじ部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
ねじの呼び M8 ~ M16 M8 ~ M16 M8 ~ M16 - - M4 ~ M16 M4 ~ M16 M4 ~ M16 M4 ~ M16
カラー表面処理 - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KSFA-40-K8-HP KSFA-50-K10-HP KSFA-50-K8-HP KSFA-63-K10-HP KSFA-63-K12-HP KSFA-80-K12-HP KSFA-80-K16-HP KSFA-40-M8-MT KSFA-50-M10-MT KSFA-50-M8-MT KSFA-63-M10-MT KSFA-63-M12-MT KSFA-80-M12-MT KSFA-80-M16-MT KSFA-40-M8-HP KSFA-50-M10-HP KSFA-50-M8-HP KSFA-63-M10-HP KSFA-63-M12-HP KSFA-80-M12-HP KSFA-80-M16-HP KJRA-32-R6-MT KJRA-40-R8-MT KJRA-50-R10-MT KJRA-63-R12-MT KJRA-80-R16-MT KJRA-32-R6-HP KJRA-40-R8-HP KJRA-50-R10-HP KJRA-63-R12-HP KJRA-80-R16-HP KJFA-20-K4-MT KJFA-25-K5-MT KJFA-32-K6-MT KJFA-40-K8-MT KJFA-50-K10-MT KJFA-63-K12-MT KJFA-80-K16-MT KJFA-20-K4-HP KJFA-25-K5-HP KJFA-32-K6-HP KJFA-40-K8-HP KJFA-50-K10-HP KJFA-63-K12-HP KJFA-80-K16-HP KJFA-20-M4-MT KJFA-25-M5-MT KJFA-32-M6-MT KJFA-40-M8-MT KJFA-50-M10-MT KJFA-63-M12-MT KJFA-80-M16-MT KJFA-20-M4-HP KJFA-25-M5-HP KJFA-32-M6-HP KJFA-40-M8-HP KJFA-50-M10-HP KJFA-63-M12-HP KJFA-80-M16-HP
写真 セブンロブノブ(リーマ穴) セブンロブノブ(リーマ穴) T字ノブ T字ノブ T字ノブ T字ノブ アルミボール メタルツマミ アルミコントロールノブ
品名 セブンロブノブ(リーマ穴) セブンロブノブ(リーマ穴) T字ノブ T字ノブ T字ノブ T字ノブ アルミボール メタルツマミ アルミコントロールノブ
品番 KSRA-R-MT KSRA-R-HP KTAF KTAF-BK KTAR KTAR-BK KAB EAT ECX
特長 7角形 7角形
研磨
アルミニウム製
バレル研磨
アルミニウム製
静電塗装(つや消し黒)
アルミニウム製
バレル研磨
アルミニウム製
静電塗装(つや消し黒)
アルミニウム製 アルミニウム製 シンボルマークの有無を選択可
価格(税別) 1,690円~ 2,890円~ 2,530円~ 2,770円~ 2,530円~ 2,770円~ 980円~ 600円~ 1,730円~
形状 多角形 多角形 バー形 バー形 バー形 バー形 球形 丸形 丸形
種類 めねじ めねじ めねじ
ねじ部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
ねじの呼び - - M6 ~ M10 M6 ~ M10 - - M4 ~ M10 - -
カラー表面処理 - - BL BK BL BK - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KSRA-40-R8-MT KSRA-50-R10-MT KSRA-50-R8-MT KSRA-63-R10-MT KSRA-63-R12-MT KSRA-80-R12-MT KSRA-80-R16-MT KSRA-40-R8-HP KSRA-50-R10-HP KSRA-50-R8-HP KSRA-63-R10-HP KSRA-63-R12-HP KSRA-80-R12-HP KSRA-80-R16-HP KTAF-55-M6-BL KTAF-55-M8-BL KTAF-67-M8-BL KTAF-80-M10-BL KTAF-80-M8-BL KTAF-55-M6-BK KTAF-55-M8-BK KTAF-67-M8-BK KTAF-80-M10-BK KTAF-80-M8-BK KTAR-55-R6-BL KTAR-67-R8-BL KTAR-80-R8-BL KTAR-55-R6-BK KTAR-67-R8-BK KTAR-80-R8-BK KAB-16-M4 KAB-20-M5 KAB-25-M6 KAB-32-M8 KAB-40-M10 EAT-22 EAT-27 EAT-33 EAT-44 ECX-22-R5 ECX-27-R6 ECX-34-R6 ECX-34-R8 ECX-42-R10 ECX-42-R8
写真 アルミコントロールノブ アルミコントロールノブ
品名 アルミコントロールノブ アルミコントロールノブ
品番 ECY ECK
特長 3タイプを標準化 PPRが取りつけ可能
価格(税別) 1,680円~ 3,300円~
形状 丸形 丸形
種類
ねじ部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金
ねじの呼び - -
カラー表面処理 BK BK
CADダウンロード CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 ECY-22-R5-A ECY-22-R5-B ECY-22-R5-S ECY-27-R6-A ECY-27-R6-B ECY-27-R6-S ECY-34-R6-A ECY-34-R6-B ECY-34-R6-S ECY-34-R8-A ECY-34-R8-B ECY-34-R8-S ECY-42-R10-A ECY-42-R10-B ECY-42-R10-S ECY-42-R8-A ECY-42-R8-B ECY-42-R8-S ECK-34-R6 ECK-34-R8 ECK-42-R10 ECK-42-R8

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミの関連商品

写真 コントロールノブ用インデックスプレート アキシアルベアリング付き座金 アキシアルベアリング付き座金
品名 コントロールノブ用インデックスプレート アキシアルベアリング付き座金 アキシアルベアリング付き座金
品番 ECK-IP SABW SABWS
特長 30°の角度で12分割の割り出し
SUS303
通常の約半分の力で締めつけ可能 通常の約半分の力で締めつけ可能
価格(税別) 1,810円~ 3,570円~ 3,690円~
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 ECK-34-R6-IP12 ECK-34-R8-IP12 ECK-42-R10-IP12 ECK-42-R8-IP12 SABW-20-6 SABW-26-8 SABW-28-10 SABW-32-12 SABWS-20-6 SABWS-26-8 SABWS-28-10 SABWS-32-12

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す