• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KJM-PF/十字ノブ

Star Knob

形状図

KJM-PF十字ノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
Lm
すべて
16
20
25
30
35
45
15
40
55
50
60
70

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KJM-32-M6-16-PF 32 M6 1 16 20 10 14 9 310 341 CAD カート 実働15日目出荷
KJM-32-M6-20-PF 32 M6 1 20 20 10 14 10 310 341 CAD カート 実働15日目出荷
KJM-32-M6-25-PF 32 M6 1 25 20 10 14 12 310 341 CAD カート 実働15日目出荷
KJM-32-M6-30-PF 32 M6 1 30 20 10 14 13 330 363 CAD カート 実働15日目出荷
KJM-32-M6-35-PF 32 M6 1 35 20 10 14 14 330 363 CAD カート 実働15日目出荷
KJM-32-M6-45-PF 32 M6 1 45 20 10 14 16 350 385 CAD カート 実働15日目出荷
KJM-40-M8-15-PF 40 M8 1.25 15 25 13 18 20 400 440 CAD カート 実働15日目出荷
KJM-40-M8-20-PF 40 M8 1.25 20 25 13 18 22 400 440 CAD カート 実働15日目出荷
KJM-40-M8-25-PF 40 M8 1.25 25 25 13 18 24 400 440 CAD カート 実働15日目出荷
KJM-40-M8-30-PF 40 M8 1.25 30 25 13 18 26 400 440 CAD カート 実働15日目出荷
KJM-40-M8-40-PF 40 M8 1.25 40 25 13 18 30 430 473 CAD カート 実働15日目出荷
KJM-40-M8-55-PF 40 M8 1.25 55 25 13 18 32 590 649 CAD カート 実働15日目出荷
KJM-50-M10-25-PF 50 M10 1.5 25 32 20 22 40 560 616 CAD カート 実働15日目出荷
KJM-50-M10-30-PF 50 M10 1.5 30 32 20 22 43 560 616 CAD カート 実働15日目出荷
KJM-50-M10-35-PF 50 M10 1.5 35 32 20 22 46 580 638 CAD カート 実働15日目出荷
KJM-50-M10-45-PF 50 M10 1.5 45 32 20 22 52 720 792 CAD カート 実働15日目出荷
KJM-50-M10-55-PF 50 M10 1.5 55 32 20 22 58 810 891 CAD カート 実働15日目出荷
KJM-63-M12-30-PF 63 M12 1.75 30 40 25 26 75 900 990 CAD カート 実働15日目出荷
KJM-63-M12-35-PF 63 M12 1.75 35 40 25 26 78 930 1,023 CAD カート 実働15日目出荷
KJM-63-M12-40-PF 63 M12 1.75 40 40 25 26 82 930 1,023 CAD カート 実働15日目出荷
KJM-63-M12-50-PF 63 M12 1.75 50 40 25 26 89 1,020 1,122 CAD カート 実働15日目出荷
KJM-63-M12-60-PF 63 M12 1.75 60 40 25 26 96 1,150 1,265 CAD カート 実働15日目出荷
KJM-80-M16-30-PF 80 M16 2 30 50 30 35 159 1,680 1,848 CAD カート 実働15日目出荷
KJM-80-M16-40-PF 80 M16 2 40 50 30 35 174 1,780 1,958 CAD カート 実働15日目出荷
KJM-80-M16-50-PF 80 M16 2 50 50 30 35 220 1,870 2,057 CAD カート 実働15日目出荷
KJM-80-M16-60-PF 80 M16 2 60 50 30 35 228 1,980 2,178 CAD カート 実働15日目出荷
KJM-80-M16-70-PF 80 M16 2 70 50 30 35 239 2,080 2,288 CAD カート 実働15日目出荷
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
材質・仕上げ

KJM-PF
ノブ フェノール樹脂(黒)
ねじ部 スティール
三価クロメート処理

特長

  • 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
  • 力のかかりやすい形状です。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります